PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 301SN

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 301SN

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
301SN-4
301SN-5
301SN-6
301SN-8
301SN-10
301SN-12
301SN-16
301SN-20
301SN-24
301SN-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi) Herkunftsland des Zolltarifs

42.55 €

1 5 Arbeitstage 6.440100150.39-4616023,200IN

43.85 €

1 5 Arbeitstage 7.93511516.60.42-5814020,300IN

49.20 €

1 5 Arbeitstage 9.533130190.5-61013219,100IN

56.03 €

1 5 Arbeitstage 12.727.518022.20.6-81211016,000IN

71.52 €

1 5 Arbeitstage 15.92520025.40.88-101610014,500IN

84.52 €

1 5 Arbeitstage 19.121.524029.30.92-12198612,400IN

116.26 €

1 5 Arbeitstage 25.416.530038.11.35-1625669,600IN

185.48 €

1 5 Arbeitstage 31.812.542047.51.73-2031507,200IT

224.23 €

1 5 Arbeitstage 38.19500552.14-2438365,200IT

283.00 €

1 5 Arbeitstage 50.88630672.96-3251324,600IT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Nitril (NBR) Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm EN 853-2SN/ISO 1436-2SN / R2AT/SAE 100R2AT Äußere Schicht Kunstkautschuk Typ 301SN
Einsatzort Standard Montageserie 48 Anzahl 40092100
Druckklassifizierung Mittlerer Druck Substrat 2 Lagen hochfestes Stahl Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support