Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
487-4 |
487-6 |
487-8 |
487-10 |
487-12 |
487-16 |
487-20 |
487-24 |
487-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Größe | Nennbreite (mm) | Montageserie | Substrat | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 50 | 13.1 | - | -4 | 6 | 43/48 | Stahl Einsatz | IT | ||
47.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 65 | 17.2 | - | -6 | 10 | 43/48 | Stahl Einsatz | IT | ||
53.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 90 | 20.4 | - | -8 | 12 | 43/48 | Stahl Einsatz | DE | ||
66.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 100 | 23.9 | - | -10 | 16 | 43/48 | Stahl Einsatz | IT | ||
80.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 120 | 27.8 | - | -12 | 19 | 43/48 | Stahl Einsatz | DE | ||
144.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 150 | 37.8 | - | -16 | 25 | 43 | 4 Lagen | IT | ||
276.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 210 | 46.3 | 1.25 | -20 | - | 77 | 4 Lagen | US | ||
367.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 250 | 52.8 | - | -24 | 38 | 77 | 4 Lagen | US | ||
602.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 320 | 64.8 | - | -32 | 51 | 77 | 4 Lagen | US |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 28 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 0 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | ISO 18752-AC/ISO 18752-BC |
Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 487 | Minimaler Berstdruck (MPa) | 112 |
Einsatzort | GlobalCore | Anzahl | 40092100 | Minimaler Berstdruck (psi) | 16,000 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Größe
Nennbreite(mm)
Montageserie
Substrat
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften