PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 611HT

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 611HT

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
611HT-4
611HT-6
611HT-8
611HT-10
611HT-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

45.08 €

1 5 Arbeitstage 6.42.86512.8--4611.21,600

57.65 €

1 5 Arbeitstage 9.52.87516--61011.21,600

70.72 €

1 5 Arbeitstage 12.72.810020--81211.21,600

81.11 €

1 5 Arbeitstage 15.92.412523.2--10169.61,400

94.52 €

1 5 Arbeitstage 19.12.115026.23/4-12-8.41,200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::150 Innere Schicht Synthetischer PKR-Kautschuk Zolltarifgewicht(kg) 0
Zolltarifgewichtseinheit kg Norm EN 854-R6 Äußere Schicht Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen
Typ 611HT Einsatzort Hohe Temperaturen Montageserie Nippel der Serie 47 und Kragen der Serie 10064
Anzahl 40093100 Druckklassifizierung Niedriger Druck Substrat 1 Textil
Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support