PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 492ST

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 492ST

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
492ST-4
492ST-5
492ST-6
492ST-8
492ST-10
492ST-12
492ST-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

51.85 €

1 5 Arbeitstage 6.42875121/40.18-4-11216,240

62.91 €

1 5 Arbeitstage 7.9258513.6-0.21-5810014,500

60.45 €

1 5 Arbeitstage 9.522.59015.5-0.25-6109013,050

75.20 €

1 5 Arbeitstage 12.71913018.9-0.33-8127611,020

-

1 5 Arbeitstage 15.91515022.3-0.33-1016608,700

106.94 €

1 5 Arbeitstage 19.11518026-0.56-1219608,700

150.62 €

1 5 Arbeitstage 25.41123033.6-0.75-1625446,380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Nitril (NBR) Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm EN 857-1SC/ISO 11237-1SC Äußere Schicht Synthesekautschuk mit Polyethylen Außenschicht Typ 492ST
Einsatzort Extrem verschleißfest Montageserie 46 Anzahl 40092100
Druckklassifizierung Mittlerer Druck Substrat Hochfestes Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000
Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support