Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14 | 4 | 23 | 315 | 0.057 | 6 | 8 | 12 | 12 | 34.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 27 | 73072290 | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 23 | - | 0.045 | - | 8 | 12 | 12 | 34.5 | 19 | 4 | Messing | L | M 10×1.0 | 27 | 74122000 | 14 | Messing | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4 | 28 | 400 | 0.095 | - | 12 | 12 | 16 | 40 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | M 12×1.5 | 31 | 73072290 | 17 | Rostfreier Stahl | 17 | ||
104.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 25 | - | 0.065 | - | 12 | 12 | 14 | 37.5 | 21 | 6 | Messing | L | M 12×1.5 | 29 | 74122000 | 17 | Messing | 17 | ||
224.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 5 | 30 | - | 0.084 | - | 12 | 14 | 17 | 42.5 | 24 | 5 | Messing | S | M 14×1.5 | 32 | 74122000 | 19 | Messing | 19 | ||
134.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 26 | 315 | 0.103 | - | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 30 | 73072290 | 19 | Rostfreier Stahl | 19 | ||
108.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 26 | - | 0.084 | - | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | Messing | L | M 14×1.5 | 30 | 74122000 | 19 | Messing | 19 | ||
287.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 31 | 400 | 0 | - | 12 | 17 | 17.5 | 46 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | M 16×1.5 | 34 | 73072290 | 22 | Rostfreier Stahl | 21 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 7 | 31 | - | 0.123 | - | 12 | 17 | 17.5 | 46 | 25 | 7 | Messing | S | M 16×1.5 | 34 | 74122000 | 22 | Messing | 21 | ||
156.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 9 | 27 | 315 | 0.141 | - | 12 | 17 | 17 | 42 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 32 | 73072290 | 22 | Rostfreier Stahl | 21 | ||
108.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 9 | 27 | - | 0.105 | - | 12 | 17 | 17 | 42 | 24 | 10 | Messing | L | M 16×1.5 | 32 | 74122000 | 22 | Messing | 21 | ||
179.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 8 | 33 | 400 | 0.216 | - | 12 | 17 | 21.5 | 48 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 38 | 73072290 | 24 | Rostfreier Stahl | 23 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 24 | 8 | 33 | - | 0.152 | - | 12 | 17 | 21.5 | 48 | 29 | 8 | Messing | S | M 18×1.5 | 38 | 74122000 | 24 | Messing | 23 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 27 | 10 | 37 | 400 | 0.294 | - | 14 | 19 | 22 | 54 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | M 20×1.5 | 40 | 73072290 | 27 | Rostfreier Stahl | 25 | ||
209.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 29 | 250 | 0.218 | - | 12 | 19 | 21 | 46 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 36 | 73072290 | 24 | Rostfreier Stahl | 23 | ||
148.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 29 | - | 0.173 | - | 12 | 19 | 21 | 46 | 28 | 12 | Messing | L | M 18×1.5 | 36 | 74122000 | 24 | Messing | 23 | ||
292.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 14 | 31 | 250 | 0.333 | - | 14 | 24 | 23.5 | 50 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 40 | 73072290 | 27 | Rostfreier Stahl | 27 | ||
208.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 14 | 31 | - | 0.253 | - | 14 | 24 | 23.5 | 50 | 31 | 15 | Messing | L | M 22×1.5 | 40 | 74122000 | 27 | Messing | 27 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 36 | 16 | 42 | 400 | 0.557 | - | 16 | 27 | 26.5 | 65 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | M 27×2.0 | 48 | 73072290 | 32 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 22 | 36 | 18 | 33 | 160 | 0.445 | - | 16 | 27 | 27.5 | 55 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 44 | 73072290 | 32 | Rostfreier Stahl | 31 | ||
679.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 18 | 33 | - | 0.356 | - | 16 | 27 | 27.5 | 55 | 35 | 19 | Messing | L | M 26×1.5 | 44 | 74122000 | 32 | Messing | 31 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 46 | 20 | 47 | 250 | 1.049 | - | 18 | 36 | 30 | 73 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | M 33×2.0 | 54 | 73072290 | 41 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 50 | 25 | 50 | 160 | 0 | - | 20 | 41 | 35.5 | 78.5 | 49 | 25 | Rostfreier Stahl | S | M 42×2.0 | 62 | 73079290 | 50 | Rostfreier Stahl | 49 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EVW-M |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften