Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 37 | 315 | 0.05 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 2.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
44.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 37 | 200 | 0.052 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 2.5 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing | DE | ||
33.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 37 | 315 | 0.039 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 2.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 37 | 500 | 0.037 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 2.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | DE | ||
78.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 46 | 630 | 0.106 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
22.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 46 | 630 | 0.104 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 | 73079290 | Stahl | DE | ||
82.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 46 | 400 | 0.113 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Messing | S | G 1/2 | 74122000 | Messing | DE | ||
68.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 46 | 630 | 0.087 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
19.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 46 | 630 | 0.086 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | 14 | 37 | 315 | 0.05 | 4.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 2.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | 17 | 46 | 630 | 0.107 | 5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
58.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 37 | 315 | 0.062 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
84.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 37 | 200 | 0.057 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 5.5 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing | DE | ||
41.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 37 | 315 | 0.04 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
9.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 37 | 500 | 0.038 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 5.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
79.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 46 | 630 | 0.116 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 19 | 46 | 400 | 0.122 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Messing | S | G 1/2 | 74122000 | Messing | DE | ||
63.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 46 | 630 | 0.094 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
19.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 46 | 630 | 0.086 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 | 73079290 | Stahl | PL | ||
82.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 37 | 315 | 0.056 | 4.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
115.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 46 | 630 | 0.12 | 5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
60.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 38 | 315 | 0.064 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
87.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 38 | 200 | 0.073 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing | DE | ||
43.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 38 | 315 | 0.042 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
10.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 38 | 500 | 0.041 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
88.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 47 | 630 | 0.126 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
66.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 47 | 400 | 0.134 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Messing | S | G 1/2 | 74122000 | Messing | DE | ||
62.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 47 | 630 | 0.094 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
19.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 47 | 630 | 0.088 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 | 73079290 | Stahl | PL | ||
88.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 38 | 315 | 0.062 | 4.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
117.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 47 | 630 | 0.131 | 5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
62.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 38 | 315 | 0.08 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
99.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 38 | 200 | 0.075 | 4.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing | DE | ||
44.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 38 | 315 | 0.041 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
11.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 38 | 400 | 0.043 | 4.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
82.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 47 | 630 | 0.134 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
24.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 47 | 630 | 0.13 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 | 73079290 | Stahl | PL | ||
118.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 47 | 400 | 0.14 | 5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Messing | S | G 1/2 | 74122000 | Messing | DE | ||
70.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 47 | 630 | 0.1 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
19.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 47 | 630 | 0.093 | 5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 | 73079290 | Stahl | PL | ||
90.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 38 | 315 | 0.071 | 4.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
131.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 47 | 630 | 0.136 | 5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | MAV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften