Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 14 | 315 | 0.028 | 14 | 8 | 24.5 | 2.5 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
18.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 14 | 500 | 0.028 | 14 | 8 | 24.5 | 2.5 | Cr (VI) - frei | L | M 10×1.0 | 73079910 | Stahl | ||
206.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 17 | 630 | 0.048 | 17 | 12 | 27 | 2.5 | Rostfreier Stahl | S | M 12×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
106.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 17 | 315 | 0.047 | 17 | 12 | 26.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 12×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
18.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 17 | 500 | 0.045 | 17 | 12 | 26.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
130.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 19 | 630 | 0.066 | 19 | 12 | 29.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | M 14×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
21.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 19 | 800 | 0.065 | 19 | 12 | 29.5 | 4 | Cr (VI) - frei | S | M 14×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
189.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 315 | 0.058 | 19 | 12 | 27.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
19.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 500 | 0.057 | 19 | 12 | 27.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
126.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 22 | 630 | 0.094 | 22 | 12 | 32 | 6 | Rostfreier Stahl | S | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
22.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 22 | 800 | 0.091 | 22 | 12 | 32 | 6 | Cr (VI) - frei | S | M 16×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
100.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 22 | 315 | 0.084 | 22 | 12 | 30.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
20.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 22 | 22 | 400 | 0.082 | 22 | 12 | 30.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
118.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 24 | 630 | 0.118 | 24 | 12 | 34 | 8 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
23.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 24 | 630 | 0.112 | 24 | 12 | 34 | 8 | Cr (VI) - frei | S | M 18×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
304.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 26 | 630 | 0.164 | 27 | 14 | 36.5 | 9 | Rostfreier Stahl | S | M 20 × 1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
220.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 24 | 315 | 0.12 | 24 | 12 | 31.5 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
25.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 24 | 400 | 0.113 | 24 | 12 | 31.5 | 10 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
193.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 27 | 400 | 0.191 | 27 | 14 | 37 | 11 | Rostfreier Stahl | S | M 22×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
31.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 30 | 27 | 630 | 0.174 | 27 | 14 | 37 | 11 | Cr (VI) - frei | S | M 22×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
148.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 27 | 315 | 0.156 | 27 | 14 | 31.5 | 13 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
28.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 27 | 400 | 0.148 | 27 | 14 | 31.5 | 13 | Cr (VI) - frei | L | M 22×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
239.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 32 | 400 | 0.292 | 32 | 16 | 43 | 14 | Rostfreier Stahl | S | M 27×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
165.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 32 | 160 | 0.207 | 32 | 16 | 32.5 | 17 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
42.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 32 | 250 | 0.203 | 32 | 16 | 32.5 | 17 | Cr (VI) - frei | L | M 26×1.5 | 73079910 | Stahl | ||
272.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 40 | 400 | 0.505 | 41 | 18 | 48 | 18 | Rostfreier Stahl | S | M 33×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
248.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 40 | 160 | 0.294 | 41 | 18 | 35 | 22 | Rostfreier Stahl | L | M 33 × 2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
388.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 50 | 400 | 0.702 | 50 | 20 | 51 | 23 | Rostfreier Stahl | S | M 42 × 2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 60 | 55 | 315 | 1.032 | 55 | 22 | 60 | 30 | Rostfreier Stahl | S | M 48×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
421.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 60 | 55 | 160 | 0.745 | 55 | 22 | 46.5 | 34 | Rostfreier Stahl | L | M 48 × 2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Mit Überwurfmutter und O-Ring | Auftragskennzeichen | EGE-M-ED |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
L2
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften