Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | 17 | 48 | 42 | 0.076 | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 27 | 73072290 | 14 | Rostfreier Stahl | DE | ||
29.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | 17 | 48 | 42 | 0.081 | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 27 | 73079290 | 14 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 200 | 17 | 17 | 48 | 42 | 0.076 | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 19 | 4 | Messing | L | 27 | 74122000 | 14 | Messing | DE | ||
135.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | 17 | 48 | 42 | 0.06 | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 27 | 73072290 | 14 | Rostfreier Stahl | DE | ||
24.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | 17 | 48 | 42 | 0.055 | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 27 | 73079290 | 14 | Stahl | CN | ||
216.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 19 | 19 | 53 | 44 | 0.115 | 6 | 29 | 12 | 16 | 17 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 31 | 73072290 | 17 | Rostfreier Stahl | DE | ||
268.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 19 | 19 | 53 | 44 | 0.076 | 6 | 29 | 12 | 16 | 17 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 31 | 73072290 | 17 | Rostfreier Stahl | DE | ||
142.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | 17 | 48 | 42 | 0.073 | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 27 | 73072290 | 14 | Rostfreier Stahl | DE | ||
170.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 19 | 19 | 51 | 42 | 0.104 | 8 | 27 | 12 | 14 | 17 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 29 | 73072290 | 17 | Rostfreier Stahl | DE | ||
184.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 200 | 19 | 19 | 51 | 42 | 0.102 | 8 | 27 | 12 | 14 | 17 | 21 | 6 | Messing | L | 29 | 74122000 | 17 | Messing | DE | ||
124.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 19 | 19 | 51 | 42 | 0.068 | 8 | 27 | 12 | 14 | 17 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 29 | 73072290 | 17 | Rostfreier Stahl | DE | ||
25.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 19 | 19 | 51 | 42 | 0.066 | 8 | 27 | 12 | 14 | 17 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 29 | 73079290 | 17 | Stahl | CN | ||
225.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 22 | 22 | 54 | 44 | 0.147 | 8 | 29 | 14 | 17 | 18 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 32 | 73072290 | 19 | Rostfreier Stahl | DE | ||
38.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 22 | 22 | 54 | 44 | 0.151 | 8 | 29 | 14 | 17 | 18 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 32 | 73079290 | 19 | Stahl | CN | ||
213.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 22 | 22 | 54 | 44 | 0.099 | 8 | 29 | 14 | 17 | 18 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 32 | 73072290 | 19 | Rostfreier Stahl | DE | ||
32.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 22 | 22 | 54 | 44 | 0.099 | 8 | 29 | 14 | 17 | 18 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 32 | 73079290 | 19 | Stahl | CN | ||
190.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 19 | 19 | 51 | 42 | 0.106 | 8 | 27 | 12 | 14 | 17 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 29 | 73072290 | 17 | Rostfreier Stahl | DE | ||
175.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.146 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 30 | 73072290 | 19 | Rostfreier Stahl | DE | ||
211.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 200 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.132 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Messing | L | 30 | 74122000 | 19 | Messing | DE | ||
131.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.09 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 30 | 73079290 | 19 | Rostfreier Stahl | DE | ||
27.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.086 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 30 | 73079290 | 19 | Stahl | CN | ||
204.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 24 | 24 | 57 | 46 | 0.187 | 10 | 29.5 | 17 | 17.5 | 20 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 34 | 73072290 | 22 | Rostfreier Stahl | DE | ||
190.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 24 | 24 | 57 | 46 | 0.123 | 10 | 29.5 | 17 | 17.5 | 20 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 34 | 73072290 | 22 | Rostfreier Stahl | DE | ||
40.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 24 | 24 | 57 | 46 | 0.14 | 10 | 29.5 | 17 | 17.5 | 20 | 25 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 34 | 73079290 | 22 | Stahl | CN | ||
222.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.123 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 30 | 73072290 | 19 | Rostfreier Stahl | DE | ||
58.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 630 | 24 | 24 | 57 | 46 | 0.201 | 10 | 29.5 | 17 | 17.5 | 20 | 25 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 34 | 73079290 | 22 | Stahl | CN | ||
192.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.18 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 32 | 73072290 | 22 | Rostfreier Stahl | DE | ||
304.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 200 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.164 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Messing | L | 32 | 74122000 | 22 | Messing | DE | ||
141.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.102 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 32 | 73072290 | 22 | Rostfreier Stahl | DE | ||
33.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.113 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 32 | 73079290 | 22 | Stahl | CN | ||
155.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 27 | 27 | 59 | 47 | 0.17 | 12 | 30.5 | 17 | 21.5 | 21 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 38 | 73072290 | 24 | Rostfreier Stahl | DE | ||
40.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 27 | 27 | 59 | 47 | 0.168 | 12 | 30.5 | 17 | 21.5 | 21 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 38 | 73079290 | 24 | Stahl | CN | ||
244.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.175 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 32 | 73072290 | 22 | Rostfreier Stahl | DE | ||
316.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 630 | 27 | 27 | 59 | 47 | 0.251 | 12 | 30.5 | 17 | 21.5 | 21 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 38 | 73072290 | 24 | Rostfreier Stahl | DE | ||
316.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 30 | 27 | 63 | 50 | 0.308 | 14 | 32 | 19 | 22 | 23 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 40 | 73072290 | 27 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 30 | 27 | 63 | 50 | 0.194 | 14 | 32 | 19 | 22 | 23 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 40 | 73072290 | 27 | Rostfreier Stahl | DE | ||
284.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.28 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 36 | 73072290 | 27 | Rostfreier Stahl | DE | ||
296.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 200 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.277 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Messing | L | 36 | 74122000 | 27 | Messing | DE | ||
204.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.187 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 36 | 73072290 | 27 | Rostfreier Stahl | DE | ||
39.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.171 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 36 | 73079290 | 27 | Stahl | CN | ||
359.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.274 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 36 | 73072290 | 27 | Rostfreier Stahl | DE | ||
268.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 32 | 30 | 64 | 50 | 0.407 | 16 | 31.5 | 24 | 24.5 | 24 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 43 | 73072290 | 30 | Rostfreier Stahl | DE | ||
196.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 32 | 30 | 64 | 50 | 0.24 | 16 | 31.5 | 24 | 24.5 | 24 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 43 | 73079290 | 30 | Rostfreier Stahl | DE | ||
53.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 32 | 30 | 64 | 50 | 0.28 | 16 | 31.5 | 24 | 24.5 | 24 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 43 | 73079290 | 30 | Stahl | CN | ||
373.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 400 | 32 | 30 | 64 | 50 | 0.389 | 16 | 31.5 | 24 | 24.5 | 24 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 43 | 73072290 | 30 | Rostfreier Stahl | DE | ||
341.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 36 | 32 | 64 | 49 | 0.4 | 18 | 32.5 | 24 | 23.5 | 24 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 40 | 73072290 | 32 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 200 | 36 | 32 | 64 | 49 | 0.398 | 18 | 32.5 | 24 | 23.5 | 24 | 31 | 15 | Messing | L | 40 | 74122000 | 32 | Messing | DE | ||
252.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 36 | 32 | 64 | 49 | 0.263 | 18 | 32.5 | 24 | 23.5 | 24 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 40 | 73072290 | 32 | Rostfreier Stahl | DE | ||
53.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 36 | 32 | 64 | 49 | 0.271 | 18 | 32.5 | 24 | 23.5 | 24 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 40 | 73079290 | 32 | Stahl | CN | ||
429.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 36 | 32 | 64 | 49 | 0.409 | 18 | 32.5 | 24 | 23.5 | 24 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 40 | 73072290 | 32 | Rostfreier Stahl | DE | ||
517.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 41 | 36 | 74 | 55 | 0.658 | 20 | 33.5 | 27 | 26.5 | 30 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 48 | 73072290 | 36 | Rostfreier Stahl | DE | ||
382.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 41 | 36 | 74 | 55 | 0.401 | 20 | 33.5 | 27 | 26.5 | 30 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 48 | 73072290 | 36 | Rostfreier Stahl | DE | ||
86.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 41 | 36 | 74 | 55 | 0.422 | 20 | 33.5 | 27 | 26.5 | 30 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 48 | 73079290 | 36 | Stahl | CN | ||
478.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 41 | 36 | 72 | 51 | 0.52 | 22 | 34.5 | 27 | 27.5 | 30 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 44 | 73072290 | 36 | Rostfreier Stahl | DE | ||
347.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 41 | 36 | 72 | 51 | 0.34 | 22 | 34.5 | 27 | 27.5 | 30 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 44 | 73072290 | 36 | Rostfreier Stahl | DE | ||
89.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 41 | 36 | 72 | 51 | 0.352 | 22 | 34.5 | 27 | 27.5 | 30 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 44 | 73079290 | 36 | Stahl | CN | ||
494.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 160 | 41 | 36 | 72 | 51 | 0.52 | 22 | 34.5 | 27 | 27.5 | 30 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 44 | 73072290 | 36 | Rostfreier Stahl | DE | ||
141.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 160 | 41 | 36 | 72 | 51 | 0.545 | 22 | 34.5 | 27 | 27.5 | 30 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 44 | 73079290 | 36 | Stahl | CN | ||
697.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 46 | 42 | 81 | 59 | 1.128 | 25 | 35 | 36 | 30 | 34 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 54 | 73072290 | 46 | Rostfreier Stahl | DE | ||
416.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 46 | 42 | 81 | 59 | 0.66 | 25 | 35 | 36 | 30 | 34 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 54 | 73079290 | 46 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WSV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
D4
L5
L7
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften