Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAVE06LR71 |
MAVE06SR71 |
MAVE08LR71 |
MAVE10LR71 |
MAVE10SR71 |
MAVE12LR71 |
MAVE12SR71 |
MAVEV06LRMS |
MAVEV10LRMS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | S1 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.051 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 2.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
134.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.099 | 5 | 27 | 20 | 42.5 | 2.5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
91.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.056 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
88.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.063 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
123.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.13 | 5 | 27 | 20 | 43.5 | 6 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
94.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.077 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
118.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.139 | 5 | 27 | 20 | 45 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
197.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | - | 0.048 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 2.5 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing | ||
211.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | - | 0.066 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | MAVE |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
S1
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften