Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | Rohraußendurchmesser D1 | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | - | 10 | 100 | 0.019 | - | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 18 | 10 | 22 | 3 | Rostfreier Stahl | LL | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
76.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.073 | - | 44 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
66.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.054 | - | 44 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
51.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.044 | - | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
37.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.03 | - | 38 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
7.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.04 | - | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
5.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.027 | - | 38 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
31.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 200 | 0.041 | - | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Messing | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
47.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.028 | - | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
58.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.014 | - | 32 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
6.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.024 | - | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 1/8-27 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
3.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.012 | - | 32 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 1/8-27 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
50.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 200 | 0.025 | - | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Messing | L | 1/8-27 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
68.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.045 | - | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.032 | - | 38 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
51.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 12 | 100 | 0.021 | - | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16.5 | 10 | 22 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 6 | - | 12 | 63 | 0.017 | - | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 11 | 16.5 | 10 | 22 | 4.5 | Messing | LL | 1/8-27 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
73.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.096 | - | 50 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 35 | 19.5 | 42 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
62.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.073 | - | 50 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 22 | 35 | 19.5 | 42 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
53.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.062 | - | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
35.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.04 | - | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
9.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.056 | - | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | DE | ||
6.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.037 | - | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 6 | - | 17 | 400 | 0.062 | - | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Messing | S | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.04 | - | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 21 | 10 | 28 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
113.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.021 | - | 36 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 21 | 10 | 28 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.06 | - | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 26 | 14.5 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.04 | - | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 26 | 14.5 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
78.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.073 | - | 44 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
47.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 17 | - | 0.055 | 8 | 44 | - | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
51.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.048 | - | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
35.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 17 | - | 0.028 | 8 | 38 | - | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
8.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.042 | - | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
5.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.026 | - | 38 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
42.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 200 | 17 | - | 0.045 | 8 | 38 | - | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Messing | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
44.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 17 | - | 0.034 | 8 | 33 | - | 14 | 18 | 10 | 25 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
57.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 17 | - | 0.016 | 8 | 33 | - | 14 | 18 | 10 | 25 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
68.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 17 | - | 0.056 | 8 | 38 | - | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
39.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 17 | - | 0.034 | 8 | 38 | - | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
61.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 100 | 14 | - | 0.022 | 8 | 30 | - | 12 | 18.5 | 10 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | LL | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
83.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | - | 14 | 63 | 0.021 | - | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 18.5 | 10 | 24 | 5 | Messing | LL | 1/8-27 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 400 | 19 | - | 0.103 | 8 | 50 | - | 22 | 35 | 19.5 | 42 | 5 | Messing | S | 1/2-14 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
61.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 630 | 19 | - | 0.066 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
59.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 630 | 19 | - | 0.038 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
7.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 630 | 19 | - | 0.04 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 400 | 19 | - | 0.063 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Messing | S | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
65.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 630 | 19 | - | 0.069 | 8 | 43 | - | 19 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
149.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 630 | 19 | - | 0.046 | 8 | 43 | - | 19 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
93.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 19 | - | 0.081 | 10 | 45 | - | 22 | 30 | 19.5 | 37 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
72.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 19 | - | 0.06 | 10 | 45 | - | 22 | 30 | 19.5 | 37 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
50.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 19 | - | 0.053 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
48.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 19 | - | 0.028 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
9.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 19 | - | 0.047 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Cr (VI) - frei | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
6.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 19 | - | 0.026 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Cr (VI) - frei | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Stahl | PL | ||
43.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 200 | 19 | - | 0.05 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Messing | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | DE | ||
58.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 19 | - | 0.041 | 10 | 33 | - | 17 | 18 | 10 | 25 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
210.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 19 | - | 0.02 | 10 | 33 | - | 17 | 18 | 10 | 25 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
132.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 19 | - | 0.117 | 10 | 46 | - | 30 | 31 | 19.5 | 38 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 3/4-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | - | 315 | 19 | - | 0.095 | 10 | 46 | - | 30 | 31 | 19.5 | 38 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 3/4-14 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
69.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | - | 315 | 19 | - | 0.066 | 10 | 40 | - | 19 | 25 | 14.5 | 32 | 7 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-NPT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
Rohraußendurchmesser D1
PN (Balken)
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften