Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 14 | 315 | 0.024 | 14 | 8 | 24.5 | 3.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 73079290 | Stahl | ||
112.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 14 | 200 | 0.03 | 14 | 8 | 24.5 | 3.5 | Messing | L | G 1/8 A | 74122000 | Messing | ||
20.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 19 | 315 | 0.052 | 19 | 12 | 29.5 | 4.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079290 | Stahl | ||
94.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 19 | 200 | 0.06 | 19 | 12 | 29.5 | 4.5 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing | ||
19.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 315 | 0.048 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079290 | Stahl | ||
93.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 200 | 0.05 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing | ||
20.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 22 | 315 | 0.087 | 22 | 12 | 34 | 7.5 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 73079290 | Stahl | ||
106.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 22 | 200 | 0.093 | 22 | 12 | 34 | 7.5 | Messing | L | G 3/8 A | 74122000 | Messing | ||
21.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 22 | 630 | 0.095 | 22 | 12 | 34 | 7.5 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 A | 73079290 | Stahl | ||
28.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 27 | 315 | 0.122 | 27 | 14 | 31 | 11 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 73079290 | Stahl | ||
133.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 27 | 200 | 0.125 | 27 | 14 | 31 | 11 | Messing | L | G 1/2 A | 74122000 | Messing | ||
39.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 27 | 400 | 0.158 | 27 | 14 | 37 | 11.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 A | 73079290 | Stahl | ||
37.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 27 | 315 | 0.132 | 27 | 14 | 31.5 | 14 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 73079290 | Stahl | ||
63.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 32 | 400 | 0.254 | 32 | 16 | 43 | 15.5 | Cr (VI) - frei | S | G 3/4 A | 73079290 | Stahl | ||
58.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 32 | 160 | 0.183 | 32 | 16 | 32.5 | 18 | Cr (VI) - frei | L | G 3/4 A | 73079290 | Stahl | ||
240.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 32 | 100 | 0.202 | 32 | 16 | 32.5 | 18 | Messing | L | G 3/4 A | 74122000 | Messing | ||
85.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 40 | 160 | 0.275 | 41 | 18 | 35 | 23 | Cr (VI) - frei | L | G 1 A | 73079290 | Stahl | ||
144.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 50 | 50 | 160 | 0.458 | 50 | 20 | 42.5 | 29.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1 1/4 A | 73079290 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EVGE-R-ED |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
L2
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften