Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Lieferumfang | S1 | L1 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 100 | 0.005 | Komplett mit Siegel | 10 | 11 | Cr (VI) - frei | LL | M 08×1.0 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 100 | 0.005 | Komplett mit Siegel | 10 | 11 | Cr (VI) - frei | LL | M 08×1.0 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 315 | 0.014 | Komplett mit Siegel | 14 | 14.5 | Rostfreier Stahl | L | M 12×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 500 | 0.012 | Komplett mit Siegel | 14 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 500 | 0.012 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | - | 0.007 | Komplett mit Siegel | 12 | 11.5 | Cr (VI) - frei | LL | M 10×1.0 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 100 | 0.006 | Komplett mit Siegel | 12 | 11.5 | Cr (VI) - frei | LL | M 10×1.0 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 315 | 0.013 | Komplett mit Siegel | 14 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 500 | 0.013 | Komplett mit Siegel | 14 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 630 | 0.022 | Komplett mit Siegel | 17 | 16.5 | Rostfreier Stahl | S | M 14×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 800 | 0.021 | Komplett mit Siegel | 17 | 16.5 | Cr (VI) - frei | S | M 14×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 315 | 0.02 | Komplett mit Siegel | 17 | 14.5 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 500 | 0.017 | Komplett mit Siegel | 17 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 500 | 5 Arbeitstage | 8 | 500 | 0.018 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 315 | 0.018 | Komplett mit Siegel | 17 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 500 | 0.018 | Komplett mit Siegel | 17 | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 630 | 0.026 | Komplett mit Siegel | 19 | 16.5 | Rostfreier Stahl | S | M 16×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 800 | 0.025 | Komplett mit Siegel | 19 | 16.5 | Cr (VI) - frei | S | M 16×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 315 | 0.024 | Komplett mit Siegel | 19 | 15.5 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.022 | Komplett mit Siegel | 19 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.022 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 315 | 0.022 | Komplett mit Siegel | 19 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.022 | Komplett mit Siegel | 19 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 315 | 0.022 | Komplett mit Siegel | 19 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 630 | 0.037 | Komplett mit Siegel | 22 | 17.5 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 800 | 0.037 | Komplett mit Siegel | 22 | 17.5 | Cr (VI) - frei | S | M 18×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 315 | 0.031 | Komplett mit Siegel | 22 | 15.5 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 400 | 0.03 | Komplett mit Siegel | 22 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 400 | 0.029 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 22 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 315 | 0.03 | Komplett mit Siegel | 22 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 400 | 0.03 | Komplett mit Siegel | 22 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 315 | 0.03 | Komplett mit Siegel | 22 | 15.5 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 630 | 0.042 | Komplett mit Siegel | 24 | 17.5 | Rostfreier Stahl | S | M 20×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 630 | 0.041 | Komplett mit Siegel | 24 | 17.5 | Cr (VI) - frei | S | M 20×1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 630 | 0.041 | Komplett mit Siegel | 24 | 17.5 | Cr (VI) - frei | S | M 20×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 630 | 0.063 | Komplett mit Siegel | 27 | 20.5 | Rostfreier Stahl | S | M 22×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 630 | 0.06 | Komplett mit Siegel | 27 | 20.5 | Cr (VI) - frei | S | M 22×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 10 | 37 Arbeitstage | 15 | 315 | 0.05 | Komplett mit Siegel | 27 | 17 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 400 | 0.048 | Komplett mit Siegel | 27 | 17 | Cr (VI) - frei | L | M 22×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 400 | 0.048 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 17 | Cr (VI) - frei | L | M 22×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 315 | 0.049 | Komplett mit Siegel | 27 | 17 | Cr (VI) - frei | L | M 22×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 400 | 0.049 | Komplett mit Siegel | 27 | 17 | Cr (VI) - frei | L | M 22×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 400 | 0.075 | Komplett mit Siegel | 30 | 20.5 | Rostfreier Stahl | S | M 24×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 630 | 0.076 | Komplett mit Siegel | 30 | 20.5 | Cr (VI) - frei | S | M 24×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 400 | 0.077 | Komplett mit Siegel | 30 | 20.5 | Cr (VI) - frei | S | M 24×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 315 | 0.075 | Komplett mit Siegel | 32 | 18 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 400 | 0.073 | Komplett mit Siegel | 32 | 18 | Cr (VI) - frei | L | M 26×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 400 | 0.072 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 32 | 18 | Cr (VI) - frei | L | M 26×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 315 | 0.072 | Komplett mit Siegel | 32 | 18 | Cr (VI) - frei | L | M 26×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 400 | 0.071 | Komplett mit Siegel | 32 | 18 | Cr (VI) - frei | L | M 26×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 315 | 0.072 | Komplett mit Siegel | 32 | 18 | Cr (VI) - frei | L | M 26×1.5 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 400 | 0.122 | Komplett mit Siegel | 36 | 24 | Rostfreier Stahl | S | M 30×2.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 420 | 0.12 | Komplett mit Siegel | 36 | 24 | Cr (VI) - frei | S | M 30×2.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 400 | 0.121 | Komplett mit Siegel | 36 | 24 | Cr (VI) - frei | S | M 30×2.0 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 160 | 0.096 | Komplett mit Siegel | 36 | 20 | Rostfreier Stahl | L | M 30×2.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 250 | 0.095 | Komplett mit Siegel | 36 | 20 | Cr (VI) - frei | L | M 30×2.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 250 | 0.094 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 20 | Cr (VI) - frei | L | M 30×2.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 160 | 0.095 | Komplett mit Siegel | 36 | 20 | Cr (VI) - frei | L | M 30×2.0 | 73181639 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 250 | 0.096 | Komplett mit Siegel | 36 | 20 | Cr (VI) - frei | L | M 30×2.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 160 | 0.095 | Komplett mit Siegel | 36 | 20 | Cr (VI) - frei | L | M 30×2.0 | 73181639 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | FM | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Lieferumfang
S1
L1
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften