Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L1 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0 | 4 | 6 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
3.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 0 | 4 | 6 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
1.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 0 | 4 | 6 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
3.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.001 | 6 | 7 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
4.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 63 | 0.001 | 6 | 7 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
1.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 0.001 | 6 | 7 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
3.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 0.002 | 6 | 9.5 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
4.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.001 | 8 | 7 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
4.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 0.001 | 8 | 7 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
1.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 0.001 | 8 | 7 | Cr (VI) - frei | LL | 73079980 | Stahl | ||
4.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.002 | 8 | 9 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
5.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 0.002 | 10 | 7 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
1.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 0.001 | 10 | 7 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
5.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.003 | 10 | 10 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
6.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 0.002 | 12 | 7.5 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
1.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.002 | 12 | 7.5 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
6.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.004 | 12 | 10 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.004 | 14 | 10 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
7.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.005 | 15 | 10 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
15.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.006 | 16 | 10.5 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
8.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.006 | 18 | 10 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
17.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.01 | 20 | 12.5 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
12.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.007 | 22 | 10.5 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
19.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.013 | 25 | 12.5 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
15.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.01 | 28 | 10.5 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
22.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.018 | 30 | 13 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
20.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.021 | 35 | 13 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
31.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.025 | 38 | 13.5 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
26.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.025 | 42 | 13.5 | Messing | L | 74122000 | Messing |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | D |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L1
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften