Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 100 | 0.015 | 4 | 19 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 9.5 | 6.5 | 20 | 3 | Cr (VI) - frei | LL | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 14 | 100 | 0.017 | 6 | 20 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 8 | 6.5 | 20 | 4 | Cr (VI) - frei | LL | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 14 | 100 | 0.011 | 6 | 20 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 8 | 6.5 | 20 | 4 | Cr (VI) - frei | LL | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 315 | 0.076 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 73079910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 315 | 0.064 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 400 | 0.06 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 73079910 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 19 | 315 | 0.044 | 6 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 19 | 500 | 0.04 | 6 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 19 | 315 | 0.032 | 6 | 25 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 19 | 500 | 0.029 | 6 | 25 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 315 | 0.06 | 6 | 26 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 420 | 0.056 | 6 | 26 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 315 | 0.048 | 6 | 26 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 420 | 0.046 | 6 | 26 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 14 | 315 | 0.027 | 6 | 23 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 14 | 500 | 0.025 | 6 | 23 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 14 | 315 | 0.016 | 6 | 23 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 14 | 500 | 0.014 | 6 | 23 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 27 | 400 | 0.105 | 6 | 33 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 14 | 39 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | 27 | 400 | 0.09 | 6 | 33 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 14 | 39 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 14 | 315 | 0.044 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 12.5 | 8 | 27.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 14 | 315 | 0.021 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 12.5 | 8 | 27.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 630 | 0.072 | 6 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 12 | 34.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 630 | 0.06 | 6 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 12 | 34.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 19 | 630 | 0.059 | 6 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 19 | 800 | 0.054 | 6 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 19 | 630 | 0.036 | 6 | 28 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 19 | 800 | 0.036 | 6 | 28 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 14 | 100 | 0.017 | 6 | 20 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 8 | 6.5 | 20 | 4 | Cr (VI) - frei | LL | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 19 | 315 | 0.044 | 6 | 25 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 19 | 500 | 0.04 | 6 | 25 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 315 | 0.052 | 6 | 26 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 14 | 315 | 0.03 | 6 | 23 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 14 | 500 | 0.025 | 6 | 23 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 14 | 315 | 0.042 | 6 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 12.5 | 8 | 27.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 630 | 0.08 | 6 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 12 | 34.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 19 | 630 | 0.061 | 6 | 28 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 27 | 315 | 0.093 | 8 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 27 | 400 | 0.091 | 8 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 73079910 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 27 | 315 | 0.075 | 8 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 27 | 400 | 0.074 | 8 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 73079910 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 14 | 315 | 0.038 | 8 | 24 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 9.5 | 8 | 24.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 14 | 500 | 0.033 | 8 | 24 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 9.5 | 8 | 24.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 14 | 315 | 0.018 | 8 | 24 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 9.5 | 8 | 24.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 14 | 500 | 0.016 | 8 | 24 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 9.5 | 8 | 24.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 315 | 0.065 | 8 | 26 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 22 | 420 | 0.062 | 8 | 26 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 315 | 0.049 | 8 | 26 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 420 | 0.044 | 8 | 26 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 19 | 315 | 0.048 | 8 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 19 | 500 | 0.044 | 8 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 19 | 315 | 0.029 | 8 | 25 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 19 | 500 | 0.027 | 8 | 25 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 400 | 0.111 | 8 | 33 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 14 | 39 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 400 | 0.088 | 8 | 33 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 14 | 39 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 22 | 630 | 0.081 | 8 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 12 | 34.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 22 | 630 | 0.058 | 8 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 12 | 34.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 22 | 800 | 0.058 | 8 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 12 | 34.5 | 5 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 19 | 630 | 0.068 | 8 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 15 | 12 | 34 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 19 | 800 | 0.063 | 8 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 15 | 12 | 34 | 5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-R-ED | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften