Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.056 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 24 | 12 | 31 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
162.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.044 | 39 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 24 | 12 | 31 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
58.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.03 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
41.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.018 | 34 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
8.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.031 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 | 73079290 | Stahl | PL | ||
6.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.02 | 34 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 | 73079290 | Stahl | PL | ||
81.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 200 | 0.032 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Messing | L | G 1/8 | 74122000 | Messing | DE | ||
71.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.062 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
92.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.042 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
17.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.066 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 | 73079910 | Stahl | DE | ||
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.043 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.051 | 39 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 24 | 12 | 31 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
93.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.068 | 41 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
33.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.082 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 25 | 12 | 32 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 | 73079290 | Stahl | DE | ||
74.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.062 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 24 | 12 | 31 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
56.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.043 | 39 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 24 | 12 | 31 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.058 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 24 | 12 | 31 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
6.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.042 | 39 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 24 | 12 | 31 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
79.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 200 | 0.064 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 24 | 12 | 31 | 6 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing | DE | ||
81.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 400 | 0.068 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 26 | 12 | 33 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
65.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 400 | 0.049 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 26 | 12 | 33 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
17.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 19 | 400 | 0.069 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 26 | 12 | 33 | 5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 | 73079290 | Stahl | DE | ||
14.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 400 | 0.047 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 26 | 12 | 33 | 5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 | 73079290 | Stahl | DE | ||
93.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.057 | 39 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 24 | 12 | 31 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
13.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.056 | 39 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 24 | 12 | 31 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
110.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 400 | 0.069 | 41 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 26 | 12 | 33 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
68.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.109 | 45 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 30 | 14 | 37 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 | 73079290 | Stahl | DE | ||
65.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.091 | 45 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 30 | 14 | 37 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 | 73079290 | Stahl | DE | ||
49.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.085 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26 | 12 | 33 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 | 73079290 | Stahl | DE | ||
46.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.063 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 26 | 12 | 33 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 | 73079290 | Stahl | DE | ||
75.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.068 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
56.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.047 | 40 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73079910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
10.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.063 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
7.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.042 | 40 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 | 73079290 | Stahl | PL | ||
101.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 200 | 0.065 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Messing | L | G 1/4 | 74122000 | Messing | DE | ||
79.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 400 | 0.11 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
88.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 400 | 0.068 | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
30.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 400 | 0.102 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 7 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 | 73079290 | Stahl | DE | ||
25.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 400 | 0.068 | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 7 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 | 73079290 | Stahl | DE | ||
106.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.068 | 40 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
46.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.113 | 45 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 30 | 14 | 37 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 | 73079290 | Stahl | DE | ||
41.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.09 | 45 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 30 | 14 | 37 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 | 73079910 | Stahl | DE | ||
125.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.117 | 45 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 30 | 14 | 37 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
83.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.088 | 45 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 30 | 14 | 37 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
96.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.1 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26 | 12 | 33 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
75.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.064 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 26 | 12 | 33 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
14.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.094 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26 | 12 | 33 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 | 73079290 | Stahl | PL | ||
11.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.066 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 26 | 12 | 33 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 | 73079290 | Stahl | PL | ||
86.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 200 | 0.098 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26 | 12 | 33 | 10 | Messing | L | G 3/8 | 74122000 | Messing | DE | ||
129.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.156 | 47 | Komplett mit Mutter und Ring | 30 | 30.5 | 14 | 38 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
191.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.128 | 47 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 30 | 30.5 | 14 | 38 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
102.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.117 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
75.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.078 | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
23.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.109 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 8 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 | 73079290 | Stahl | DE | ||
19.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.077 | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 26.5 | 12 | 34 | 8 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 | 73079290 | Stahl | DE | ||
48.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.117 | 45 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 30 | 14 | 37 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 | 73079290 | Stahl | DE | ||
136.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.127 | 45 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 30 | 14 | 37 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
124.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.093 | 41 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 26 | 12 | 33 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
20.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.093 | 41 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 26 | 12 | 33 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 24 | 400 | 0.16 | 47 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 30 | 30.5 | 14 | 38 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GAI-R | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften