Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 100 | 0.019 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 100 | 0.006 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 10 | 100 | 0.015 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Cr (VI) - frei | LL | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 100 | 0.006 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Cr (VI) - frei | LL | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 63 | 0.015 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Messing | LL | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.036 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.013 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.035 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.013 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 100 | 0.024 | Komplett mit Mutter und Ring | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 100 | 0.007 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 12 | 100 | 0.02 | Komplett mit Mutter und Ring | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Cr (VI) - frei | LL | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 100 | 0.007 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Cr (VI) - frei | LL | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 63 | 0.021 | Komplett mit Mutter und Ring | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Messing | LL | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 200 | 0.038 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Messing | L | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.07 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.025 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 17 | 800 | 0.064 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 800 | 0.026 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.067 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Messing | S | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.04 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.035 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.067 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.055 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.017 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.051 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.016 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 14 | 100 | 0.027 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 14 | 100 | 0.01 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 14 | 100 | 0.027 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Cr (VI) - frei | LL | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 14 | 63 | 0.028 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Messing | LL | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 200 | 0.054 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Messing | L | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.086 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.039 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.082 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.038 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 400 | 0.088 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Messing | S | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.056 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.051 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.091 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.069 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.024 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.066 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.023 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 100 | 0.037 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 12 | 35 | 23 | 8 | Cr (VI) - frei | LL | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 63 | 0.041 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 12 | 35 | 23 | 8 | Messing | LL | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 200 | 0.07 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Messing | L | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.116 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.046 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.117 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.044 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 400 | 0.119 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Messing | S | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.068 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.065 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.126 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.114 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.088 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.03 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.087 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.028 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | PL |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | G | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften