Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.075 | 6 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Rostfreier Stahl | - | ||
326.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.065 | 6 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.053 | 6 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 27 | 73079290 | - | 14 | Stahl | 14.9 | ||
198.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.124 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.1 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 17 | Stahl | 18.9 | ||
344.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.075 | 6 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Rostfreier Stahl | - | ||
436.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.13 | 6 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.12 | 6 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 17 | Stahl | 18.9 | ||
345.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.136 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
331.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.119 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.095 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 29 | 73079290 | - | 17 | Stahl | 18.9 | ||
422.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.156 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 19 | Rostfreier Stahl | - | ||
344.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.126 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 19 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.102 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 19 | Stahl | 18.9 | ||
386.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.125 | 8 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
441.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.153 | 8 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 19 | Rostfreier Stahl | - | ||
429.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.147 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | 22 | 19 | Rostfreier Stahl | - | ||
401.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.128 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | 22 | 19 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.095 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 30 | 73079290 | - | 19 | Stahl | 18.9 | ||
416.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.251 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 22 | Rostfreier Stahl | - | ||
407.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.222 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 22 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.171 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 22 | Stahl | 21.9 | ||
520.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.147 | 10 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | 22 | 19 | Rostfreier Stahl | - | ||
572.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.24 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | 27 | 22 | Rostfreier Stahl | - | ||
529.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.189 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | 27 | 22 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.165 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 33 | 73079290 | - | 22 | Stahl | 21.9 | ||
582.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.254 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Rostfreier Stahl | - | ||
482.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.217 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.173 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 24 | Stahl | 21.9 | ||
602.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.227 | 12 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | 27 | 22 | Rostfreier Stahl | - | ||
619.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.235 | 12 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Rostfreier Stahl | - | ||
574.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.38 | 15 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 27 | Rostfreier Stahl | - | ||
556.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.336 | 15 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 27 | Rostfreier Stahl | - | ||
621.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.393 | 15 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 27 | Rostfreier Stahl | - | ||
782.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.425 | 16 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Rostfreier Stahl | - | ||
606.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.354 | 16 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Rostfreier Stahl | - | ||
828.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.398 | 16 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.384 | 16 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 A | 40 | 73079290 | - | 30 | Stahl | 26.9 | ||
783.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.417 | 18 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 32 | Rostfreier Stahl | - | ||
754.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.356 | 18 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 32 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.3 | 18 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 37 | 73079290 | - | 32 | Stahl | 26.9 | ||
853.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.431 | 18 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 32 | Rostfreier Stahl | - | ||
1,539.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.767 | 20 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | 41 | 36 | Rostfreier Stahl | - | ||
1,022.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.635 | 20 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | 41 | 36 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.531 | 20 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | G 3/4 A | 48 | 73079290 | - | 36 | Stahl | 32.9 | ||
1,407.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.771 | 20 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | 41 | 36 | Rostfreier Stahl | - | ||
1,037.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.72 | 22 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | 41 | 36 | Rostfreier Stahl | - | ||
1,028.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.617 | 22 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | 41 | 36 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.633 | 22 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | G 3/4 A | 44 | 73079290 | - | 36 | Stahl | 32.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.516 | 22 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | G 3/4 A | 44 | 73079290 | - | 36 | Stahl | 32.9 | ||
1,097.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.689 | 22 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | 41 | 36 | Rostfreier Stahl | - | ||
2,149.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.305 | 25 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Rostfreier Stahl | S | G 1 A | 56 | 73072910 | 46 | 46 | Rostfreier Stahl | - | ||
1,920.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.131 | 25 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Rostfreier Stahl | S | G 1 A | 56 | 73072910 | 46 | 46 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 0.954 | 25 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Cr (VI) - frei | S | G 1 A | 56 | 73079290 | - | 46 | Stahl | 39.9 | ||
2,047.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.315 | 25 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Rostfreier Stahl | S | G 1 A | 56 | 73072910 | 46 | 46 | Rostfreier Stahl | - | ||
1,795.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.2 | 28 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | G 1 A | 49 | 73072910 | 46 | 41 | Rostfreier Stahl | - | ||
1,038.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.109 | 28 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | G 1 A | 49 | 73072910 | 46 | 41 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 0.952 | 28 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Cr (VI) - frei | L | G 1 A | 49 | 73079290 | - | 41 | Stahl | 39.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.152 | 28 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | G 1 A | 49 | 73072910 | 46 | 41 | Rostfreier Stahl | - | ||
363.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 1.56 | 30 | 20 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Cr (VI) - frei | S | G 1 1/4 A | 64 | 73079290 | - | 50 | Stahl | 49.9 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-R-KDS | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
D6
S3
Technisches Material
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften