Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | S1 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 100 | 0.004 | 11 | 10 | Rostfreier Stahl | LL | M 08×1.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 100 | 0.004 | 11 | 10 | Cr (VI) - frei | LL | M 08×1.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4 | 63 | 0.004 | 11 | 10 | Messing | LL | M 08×1.0 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 500 | 0.011 | 14.5 | 14 | Cr (VI) - frei | L | M 12 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 500 | 0.01 | 14.5 | 14 | Cr (VI) - frei | L | M 12 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 315 | 0.01 | 14.5 | 14 | Rostfreier Stahl | L | M 12 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 100 | 0.006 | 11.5 | 12 | Rostfreier Stahl | LL | M 10×1.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 100 | 0.006 | 11.5 | 12 | Cr (VI) - frei | LL | M 10×1.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 800 | 0.019 | 16.5 | 17 | Cr (VI) - frei | S | M 14 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 630 | 0.018 | 16.5 | 17 | Rostfreier Stahl | S | M 14 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 400 | 0.019 | 16.5 | 17 | Messing | S | M 14 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 500 | 0.015 | 14.5 | 17 | Cr (VI) - frei | L | M 14 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 315 | 0.015 | 14.5 | 17 | Rostfreier Stahl | L | M 14 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 100 | 0.008 | 12 | 14 | Rostfreier Stahl | LL | M 12×1.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 100 | 0.007 | 12 | 14 | Cr (VI) - frei | LL | M 12 × 1.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 63 | 0.007 | 12 | 14 | Messing | LL | M 12×1.0 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 200 | 0.002 | 14.5 | 17 | Messing | L | M 14 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 800 | 0.021 | 16.5 | 19 | Cr (VI) - frei | S | M 16 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 630 | 0.021 | 16.5 | 19 | Rostfreier Stahl | S | M 16 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 400 | 0.022 | 16.5 | 19 | Messing | S | M 16 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.019 | 15.5 | 19 | Cr (VI) - frei | L | M 16 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.019 | 15.5 | 19 | Cr (VI) - frei | L | M 16 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 315 | 0.019 | 15.5 | 19 | Rostfreier Stahl | L | M 16 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 0.012 | 12.5 | 17 | Messing | LL | M 14 × 1.0 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 0.019 | 15.5 | 19 | Messing | L | M 16 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 800 | 0.031 | 17.5 | 22 | Cr (VI) - frei | S | M 18 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 630 | 0.031 | 17.5 | 22 | Rostfreier Stahl | S | M 18 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 400 | 0.033 | 17.5 | 22 | Messing | S | M 18 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 400 | 0.026 | 15.5 | 22 | Cr (VI) - frei | L | M 18 × 1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 400 | 0.025 | 15.5 | 22 | Cr (VI) - frei | L | M 18 × 1.5 | 73181692 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 315 | 0.026 | 15.5 | 22 | Rostfreier Stahl | L | M 18 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.015 | 13 | 19 | Messing | LL | M 16 × 1.0 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 200 | 0.027 | 15.5 | 22 | Messing | L | M 18 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 630 | 0.035 | 17.5 | 24 | Cr (VI) - frei | S | M 20 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 630 | 0.035 | 17.5 | 24 | Rostfreier Stahl | S | M 20 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 400 | 0.036 | 17.5 | 24 | Messing | S | M 20 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 630 | 0.056 | 20.5 | 27 | Cr (VI) - frei | S | M 22 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 630 | 0.053 | 20.5 | 27 | Rostfreier Stahl | S | M 22 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 400 | 0.054 | 20.5 | 27 | Messing | S | M 22 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 400 | 0.042 | 17 | 27 | Cr (VI) - frei | L | M 22 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 400 | 0.042 | 17 | 27 | Cr (VI) - frei | L | M 22 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 315 | 0.043 | 17 | 27 | Rostfreier Stahl | L | M 22 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 200 | 0.044 | 17 | 27 | Messing | L | M 22 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 630 | 0.067 | 20.5 | 30 | Cr (VI) - frei | S | M 24 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 630 | 0.067 | 20.5 | 30 | Cr (VI) - frei | S | M 24 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 400 | 0.067 | 20.5 | 30 | Rostfreier Stahl | S | M 24 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 250 | 0.069 | 20.5 | 30 | Messing | S | M 24 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 400 | 0.064 | 18 | 32 | Cr (VI) - frei | L | M 26 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 400 | 0.063 | 18 | 32 | Cr (VI) - frei | L | M 26 × 1.5 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 315 | 0.063 | 18 | 32 | Rostfreier Stahl | L | M 26 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 200 | 0.066 | 18 | 32 | Messing | L | M 26 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 420 | 0.105 | 24 | 36 | Cr (VI) - frei | S | M 30 × 2.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 420 | 0.105 | 24 | 36 | Cr (VI) - frei | S | M 30 × 2.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 400 | 0.106 | 24 | 36 | Rostfreier Stahl | S | M 30 × 2.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 250 | 0.11 | 24 | 36 | Messing | S | M 30 × 2.0 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 250 | 0.083 | 20 | 36 | Cr (VI) - frei | L | M 30 × 2.0 | 73181699 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 160 | 0.083 | 20 | 36 | Rostfreier Stahl | L | M 30 × 2.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 100 | 0.089 | 20 | 36 | Messing | L | M 30 × 2.0 | 73181639 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 420 | 0.209 | 27 | 46 | Cr (VI) - frei | S | M 36 × 2.0 | 73269098 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 400 | 0.217 | 27 | 46 | Rostfreier Stahl | S | M 36 × 2.0 | 73181639 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | M |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
S1
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften