• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DICHTOMATIK runde Dichtschnur NBR

DICHTOMATIK runde Dichtschnur NBR

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Riemen bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Riemen geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067020520
0067020521
0067020522
0067020523
0067020525
0067020526
0067020527
0067020528
0067020529
0067020530
0067020531
0067020532
0067020533
0067020536
0067020540
0067020542
0067020543
0067020544
0067020545
0067020546
0067020547
0067020548
0067020549
0067020550
0067059561
0067093304
0067118510
0067180205
0067180206
0067180207
0067180208
0067180209
0067187728
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Zolltarif - Anzahl Dicke s
(mm)
Länge
(m)

-

5 5 Arbeitstage 0.021400700004100

-

5 5 Arbeitstage 0.0291400700005100

-

5 5 Arbeitstage 0.0331400829005.33100

-

5 5 Arbeitstage 0.0411400829006100

-

5 5 Arbeitstage 0.0551400829007100

-

5 5 Arbeitstage 0.074140082900850

-

5 5 Arbeitstage 0.0811400829008.450

-

5 5 Arbeitstage 0.092140082900950

-

2 5 Arbeitstage 0.1121400829001050

-

2 5 Arbeitstage 0.1411400829001125

-

5 5 Arbeitstage 0.1661400829001225

-

2 5 Arbeitstage 0.1921400829001325

-

2 5 Arbeitstage 0.251100400829001525

-

2 5 Arbeitstage 0.421100400829002025

-

5 5 Arbeitstage 0.0371400829005.7100

-

5 5 Arbeitstage 0.0081400700002.4100

-

5 5 Arbeitstage 0.0241400700004.5100

-

2 5 Arbeitstage 0.221100400829001425

-

5 5 Arbeitstage 0.051400700006.5100

-

5 5 Arbeitstage 0.0371400829005.5100

-

5 5 Arbeitstage 0.0121400700003.2200

-

5 5 Arbeitstage 0.0661400829007.550

-

5 5 Arbeitstage 0.0871400700008.550

-

5 5 Arbeitstage 0.046100400829006.35100

-

5 5 Arbeitstage 0.1021400829009.550

-

5 5 Arbeitstage 0.0071400700001.55200

-

5 5 Arbeitstage 0.0061400700002100

-

5 5 Arbeitstage 0.0041400700001.78200

-

5 5 Arbeitstage 0.0081400700002.5100

-

5 5 Arbeitstage 0.011400700003100

-

5 5 Arbeitstage 0.0161400700003.5100

-

5 5 Arbeitstage 0.0171400700003.53100

-

5 5 Arbeitstage 0.0091400700002.62100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shorehärte 70 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Temperaturbereich von / bis(°C) -30 bis +100
Typ Runde Dichtschnur Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material NBR
Basisfarbe Schwarz

Technischer Support