• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DICHTOMATIK runde Dichtschnur FKM

DICHTOMATIK runde Dichtschnur FKM

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Riemen bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Riemen geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067075935
0067187838
0067189877
0067191839
0067191840
0067191842
0067191844
0067191845
0067191847
0067191848
0067191849
0067191850
0067192258
0067192261
0067192263
0067192265
0067192267
0067192269
0067192270
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Zolltarif - Anzahl Dicke s
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland

-

5 5 Arbeitstage 0.009100401693001.78DE

-

5 5 Arbeitstage 0.0351391690904IT

-

5 5 Arbeitstage 0.085100391690905.33IT

-

5 5 Arbeitstage 0.008100391690901.5IT

-

5 5 Arbeitstage 0.009100391690901.6IT

-

5 5 Arbeitstage 0.0111391690902IT

-

5 5 Arbeitstage 0.0141391690902.5IT

-

5 5 Arbeitstage 0.0141391690903IT

-

5 5 Arbeitstage 0.037100391690903.53IT

-

5 5 Arbeitstage 0.042100391690904.5IT

-

5 5 Arbeitstage 0.0661391690906IT

-

2 5 Arbeitstage 0.19613916909010IT

-

5 5 Arbeitstage 0.0441391690905DE

-

5 5 Arbeitstage 0.0821391690907DE

-

5 5 Arbeitstage 0.1241391690908DE

-

5 5 Arbeitstage 0.148100391690909DE

-

2 5 Arbeitstage 0.2371003916909012DE

-

2 5 Arbeitstage 0.5931003916909014DE

-

2 5 Arbeitstage 0.321003916909015DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shorehärte 75 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Temperaturbereich von / bis(°C) -15 bis +200
Typ Runde Dichtschnur Technisches Material FKM (früher FPM) Basisfarbe Schwarz

Technischer Support