• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DICHTOMATIK runde Dichtschnur Silikon

DICHTOMATIK runde Dichtschnur Silikon

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Riemen bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Riemen geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067020599
0067026557
0067035392
0067035449
0067035955
0067036174
0067037198
0067037442
0067037869
0067039806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Dicke s
(mm)
Länge
(m)

-

5 auf Anfrage 0.018391690904100

-

5 auf Anfrage 0.011401693003100

-

5 auf Anfrage 0.006391690902100

-

5 auf Anfrage 0.05391690907100

-

5 auf Anfrage 0.014391690903.5100

-

5 auf Anfrage 0.065391690908100

-

5 auf Anfrage 0.037391690906100

-

5 auf Anfrage 0.027391690905100

-

2 auf Anfrage 0.103391690901050

-

5 auf Anfrage 0.034391690905.7100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 100 Shorehärte 60 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Temperaturbereich von / bis(°C) -55 bis +200 Typ Runde Dichtschnur Zolltarif - Herkunftsland IT
Technisches Material VQM Basisfarbe Rotbraun

Technischer Support