Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Gesamtlänge W (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schlüsselnut | Innensechskantschrauben, imperial, (Zoll) | Anzahl der Kegelbuchse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 5.7 | 22.3 | 0.105 | DIN 6885 Teil 1 | 1/4 x 1/2 | 1008 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 5.7 | 22.3 | 0.096 | DIN 6885 Teil 1 | 1/4 x 1/2 | 1008 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 5.7 | 22.3 | 0.082 | DIN 6885 Teil 1 | 1/4 x 1/2 | 1008 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 5.7 | 22.3 | 0.045 | Flache Passfeder | 1/4 x 1/2 | 1008 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 5.7 | 22.3 | 0.11 | DIN 6885 Teil 1 | 1/4 x 1/2 | 1108 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 5.7 | 22.3 | 0.104 | DIN 6885 Teil 1 | 1/4 x 1/2 | 1108 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 5.7 | 22.3 | 0.08 | DIN 6885 Teil 1 | 1/4 x 1/2 | 1108 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 5.7 | 22.3 | 0.073 | DIN 6885 Teil 1 | 1/4 x 1/2 | 1108 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 5.7 | 22.3 | 0.051 | Flache Passfeder | 1/4 x 1/2 | 1108 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 20 | 25.4 | 0.229 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1,210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 20 | 25.4 | 0.223 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1,210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 20 | 25.4 | 0.196 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1,210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 20 | 25.4 | 0.188 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1,210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 20 | 25.4 | 0.164 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1,210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 20 | 25.4 | 0.146 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1,210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 20 | 25.4 | 0.376 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 20 | 25.4 | 0.37 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 20 | 25.4 | 0.364 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 20 | 25.4 | 0.337 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 20 | 25.4 | 0.329 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 20 | 25.4 | 0.305 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 20 | 25.4 | 0.287 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 20 | 25.4 | 0.268 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 20 | 25.4 | 0.237 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 20 | 25.4 | 0.204 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 20 | 25.4 | 0.181 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 20 | 25.4 | 0.156 | Flache Passfeder | 3/8 x 5/8 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 20 | 38.1 | 0.527 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 20 | 38.1 | 0.487 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 20 | 38.1 | 0.476 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 20 | 38.1 | 0.414 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 20 | 38.1 | 0.341 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 20 | 38.1 | 0.292 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 20 | 38.1 | 0.257 | DIN 6885 Teil 1 | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 20 | 38.1 | 0.22 | Flache Passfeder | 3/8 x 5/8 | 1615 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 31 | 31.8 | 0.726 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 31.8 | 0.692 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 31 | 31.8 | 0.682 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 31 | 31.8 | 0.652 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 31 | 31.8 | 0.63 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 31 | 31.8 | 0.607 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 31 | 31.8 | 0.569 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 31 | 31.8 | 0.528 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 31 | 31.8 | 0.498 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 31 | 31.8 | 0.468 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 31 | 31.8 | 0.419 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 31 | 31.8 | 0.367 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 31 | 31.8 | 0.33 | DIN 6885 Teil 1 | 7/16 x 7/8 | 2012 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 49 | 43.2 | 1.506 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 49 | 43.2 | 1.464 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 49 | 43.2 | 1.434 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 49 | 43.2 | 1.402 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 49 | 43.2 | 1.349 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 49 | 43.2 | 1.292 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 49 | 43.2 | 1.252 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 49 | 43.2 | 1.209 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 49 | 43.2 | 1.141 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 49 | 43.2 | 1.069 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 49 | 43.2 | 1.019 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 49 | 43.2 | 0.883 | DIN 6885 Teil 1 | 1/2 x 1 | 2517 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84835020 |
---|---|---|---|---|---|
Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | 0.6020 (EN-GJL 200) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge W(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schlüsselnut
Innensechskantschrauben, imperial,(Zoll)
Anzahl der Kegelbuchse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften