BOSCH REXROTH Pumpensicherheitsblock DBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900246667
R900750578
R900777241
R900777680
R900916662
R900916664
R900916665
R900940055
R900940056
R900940058
R900940060
R900940061
R900940062
R900940064
R900940067
R900942000
R900944106
R900946144
R900955670
R900957485
R900960311
R900962787
R900963672
R900965997
R900966021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Düse im Wegeventil Einstellelement Geben Sie den Code ein Überdruckventil Zolltarifgewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Vorsteuerventil Nenngröße Betätigungsart Art der Verbindung Anschluss Hilfsbetätigungsvorrichtung Rückschlagventil Druckstufe in bar

2,017.52 €

1 5 Arbeitstage 400Für Verdrängerpumpen: Düsen ⌀0.8 mm in Seitenkanal, Querkanal offen, Öl geschlossenBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 30 BH2-2X/200Z6EG24N9K4A08Mit montiertem Überdruckventil8.02DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)30Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Hochdruck - Flansch (5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil200

886.66 €

1 5 Arbeitstage 300KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 15 H2-2X/315Keine4.88KeineKeine15Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil315

886.66 €

1 5 Arbeitstage 300KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 15 F2-2X/100Keine4.8KeineKeine15Direkt betriebenKeineFlansch (3000 - 5000 psi)Keineohne Rückschlagventil100

886.66 €

1 5 Arbeitstage 300KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 15 H2-2X/100Keine4.85KeineKeine15Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil100

912.46 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 30 F2-2X/200Keine4.821KeineKeine30Direkt betriebenKeineFlansch (3000 - 5000 psi)Keineohne Rückschlagventil200

912.46 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 30 H2-2X/200Keine5.35KeineKeine30Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil200

912.46 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 30 H2-2X/315Keine5.34KeineKeine30Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil315

886.66 €

1 5 Arbeitstage 300KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 15 F2-2X/315Keine4.87KeineKeine15Direkt betriebenKeineFlansch (3000 - 5000 psi)Keineohne Rückschlagventil315

893.54 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 25 F2-2X/315Keine4.74KeineKeine25Direkt betriebenKeineFlansch (3000 - 5000 psi)Keineohne Rückschlagventil315

886.66 €

1 5 Arbeitstage 300KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 15 H2-2X/350Keine4.9KeineKeine15Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil350

893.54 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 25 H2-2X/350Keine4.7KeineKeine25Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil350

912.46 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 30 H2-2X/350Keine5.35KeineKeine30Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil350

1,360.49 €

1 5 Arbeitstage 300KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 15 BF2-2X/315-6EG24N9K4Keine5.85DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)15Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Flansch (3000 - 5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil315

1,369.03 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 25 BF2-2X/315-6EG24N9K4Keine5.7DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)25Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Flansch (3000 - 5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil315

1,369.03 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 25 BH2-2X/350-6EG24N9K4Keine5.72DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)25Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Hochdruck - Flansch (5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil350

1,417.02 €

1 5 Arbeitstage 400Für Verdrängerpumpen: Düsen ⌀0.8 mm in Seitenkanal, Querkanal offen, Öl geschlossenBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 30 BF2-2X/200-6EG24N9K4A08Keine5.8DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)30Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Flansch (3000 - 5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil200

1,391.22 €

1 5 Arbeitstage 400Für Verdrängerpumpen: Düsen ⌀0.8 mm in Seitenkanal, Querkanal offen, Öl geschlossenBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 25 BF2-2X/315-6EG24N9K4A08Keine5.761DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)25Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Flansch (3000 - 5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil315

1,382.68 €

1 5 Arbeitstage 300Für Verdrängerpumpen: Düsen ⌀0.8 mm in Seitenkanal, Querkanal offen, Öl geschlossenBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 15 BF2-2X/200-6EG24N9K4A08Keine5.88DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)15Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Flansch (3000 - 5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil200

1,394.83 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 30 BH2-2X/200-6EG24N9K4Keine6.34DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)30Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Hochdruck - Flansch (5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil200

1,394.83 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 30 BH2-2X/315-6EG24N9K4Keine6.35DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)30Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Hochdruck - Flansch (5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil315

1,369.03 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 25 BF2-2X/200-6EG24N9K4Keine5.74DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)25Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Flansch (3000 - 5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil200

1,360.49 €

1 5 Arbeitstage 300KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDBAW 15 BF2-2X/200-6EG24N9K4Keine5.86DC 24 VMit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178)15Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnenOhne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803Flansch (3000 - 5000 psi)Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)Mit Wegeventil200

893.54 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 25 F2-2X/200Keine4.74KeineKeine25Direkt betriebenKeineFlansch (3000 - 5000 psi)Keineohne Rückschlagventil200

893.54 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 25 H2-2X/315Keine4.68KeineKeine25Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil315

893.54 €

1 5 Arbeitstage 400KeineBuchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS")DBA 25 H2-2X/200Keine4.7KeineKeine25Direkt betriebenKeineHochdruck - Flansch (5000 psi)Keineohne Rückschlagventil200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 Ventil Ausführung Absperrventil der Pumpe Zolltarifgewichtseinheit kg
maximaler Betriebsdruck (bar) 350 Typ DBA Devise 2X
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Keine
Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch / mechanisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support