BOSCH REXROTH Druckminderventil ZDR 10 V.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900411309
R900411311
R900434583
R900436537
R900438840
R900442094
R900444003
R900457022
R900462912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellelement Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Entlastungsfunktion von bis Anschluss Druckstufe in bar

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VP5-3X/100YM2.4P - TDruckreduzierung im Kanal P1100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VP5-3X/200YM2.4P - TDruckreduzierung im Kanal P1200

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VA5-3X/50Y2.38A - TDruckreduzierung in Kanal A250

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VA5-3X/100Y2.38A - TDruckreduzierung in Kanal A2100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VP5-3X/315YM2.38P - TDruckreduzierung im Kanal P1315

-

1 5 Arbeitstage DrehknopfZDR 10 VP4-3X/200YM2.44P - TDruckreduzierung im Kanal P1200

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VA5-3X/200Y2.38A - TDruckreduzierung in Kanal A2200

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VB5-3X/100Y2.76B - TDruckreduzierung im Kanal B2100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDR 10 VB5-3X/200Y2.76B - TDruckreduzierung im Kanal B2200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 100 Ventil Ausführung Druckreduzierventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Keine Nenngröße 10
Betätigungsart Pilotgesteuert maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Typ ZDR
Devise 3X Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Interne Öl und externe Öl Herkunftsland des Zolltarifs DE
Einstellungsmodell Mechanisch Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support