Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Anschluss | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DB1-5X/150YM | 2.5 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DA1-5X/150Y | 2.62 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DA2-5X/150YM | 2.54 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DA2-5X/210Y | 2.56 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DA2-5X/25Y | 2.54 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DB2-5X/150YM | 2.44 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DP2-5X/75YM | 2.48 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DP2-5X/210YM | 2.48 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DP1-5X/75YM | 2.5 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DP2-5X/150YM | 2.44 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DA2-5X/150Y | 2.56 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DP2-5X/25YM | 2.441 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DP1-5X/210YM | 2.56 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DP1-5X/150YM | 2.54 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 10 DP3-5X/75YM | 2.52 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 10 DA3-5X/75Y | 2.64 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DA1-5X/75Y | 2.62 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DB2-5X/25YM | 2.4 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DA2-5X/210YM | 2.56 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DB2-5X/75YM | 2.44 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DA2-5X/75Y | 2.56 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DA1-5X/75YM | 2.64 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DB2-5X/210YM | 2.46 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DA1-5X/150YM | 2.68 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DA1-5X/25YM | 2.5 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 10 DB3-5X/75YM | 2.54 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 10 DB1-5X/25YM | 2.5 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 10 DA3-5X/25YM | 2.6 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 10 DP3-5X/25YM | 2.52 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 10 DP3-5X/150YM | 2.52 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 10 DA2-5X/75YM | 2.56 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 80 | Ventil Ausführung | Druckreduzierventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 10 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Typ | ZDR |
Devise | 5X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl und externe Öl | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Anschluss
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften