BOSCH REXROTH Überdruckventil ZDB 10, Z2DB 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900409937
R900409951
R900409955
R900409956
R900409958
R900409959
R900411358
R900411413
R900411430
R900411462
R900422189
R900422215
R900422752
R900423244
R900424537
R900425700
R900425723
R900441974
R900479846
R900496390
R900505079
R900596905
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellelement Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Entlastungsfunktion von bis Typ Druckstufe in bar

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VP2-4X/200 V2.56P - TZDB200

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VB2-4X/100 V2.52B - TZDB100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VA2-4X/315 V2.54A - TZDB315

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VB2-4X/315 V2.52B - TZDB315

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VP2-4X/315 V2.54P - TZDB315

-

1 31 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VP2-4X/100 V2.48P - TZDB100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VD2-4X/200 V2.88A - B und B - A.Z2DB200

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VD2-4X/100 V2.9A - B und B - A.Z2DB100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VC2-4X/315 V2.88A - T und B - T.Z2DB315

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VD2-4X/315 V2.9A - B und B - A.Z2DB315

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VA2-4X/200 V2.54A - TZDB200

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VB2-4X/200 V2.52B - TZDB200

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VP2-4X/50 V2.54P - TZDB50

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VA2-4X/50 V2.56A - TZDB50

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VA2-4X/100 V2.56A - TZDB100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VC2-4X/100 V2.88A - T und B - T.Z2DB100

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 10 VB2-4X/50 V2.56B - TZDB50

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VC2-4X/50 V2.88A - T und B - T.Z2DB50

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VD2-4X/50 V2.86A - B und B - A.Z2DB50

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 10 VC2-4X/200 V2.88A - T und B - T.Z2DB200

-

1 5 Arbeitstage DrehknopfZ2DB 10 VD1-4X/100 V2.98A - B und B - A.Z2DB100

-

1 5 Arbeitstage DrehknopfZDB 10 VP1-4X/100 V2.58P - TZDB100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 100 Ventil Ausführung Überdruckventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Keine Nenngröße 10
Betätigungsart Pilotgesteuert maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Devise 4X
Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1
Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Mechanisch
Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support