Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900954422 |
R900954423 |
R900954424 |
R900954425 |
R900954427 |
R900954428 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Spool - Symbol | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DREPE 6 A-2X/16EG24K31/A1M | 1.72 | A | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DREPE 6 A-2X/25EG24K31/A1M | 1.721 | A | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DREPE 6 A-2X/45EG24K31/A1M | 1.721 | A | 45 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DREPE 6 C-2X/16EG24K31/A1M | 2.24 | C | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DREPE 6 C-2X/25EG24K31/A1M | 2.241 | C | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DREPE 6 C-2X/45EG24K31/A1M | 2.241 | C | 45 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | 9.01 bis 10 | max. Liefermenge (l / Minute) | 15 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Proportional | elektrische Verbindungen | Sollwert 0 bis 10 V. |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 100 | Art der Verbindung | Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175201-804 | Typ | 3DREPE |
Pilotsteuerung | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule | Devise | 2X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Spool - Symbol
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften