BOSCH REXROTH Druckminderventil DR 10 K.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900422568
R900430682
R900430976
R900432731
R900438117
R900438133
R900438134
R900442490
R900442676
R900459508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellelement Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufe in bar Dichtungsmaterial

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 10 K5-3X/50YM0.3450NBR

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 10 K5-3X/315YM0.333315NBR

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 10 K5-3X/50YMV0.32750FKM

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 10 K5-3X/100YMV0.327100FKM

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 10 K5-3X/200YMV0.34200FKM

-

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 10 K4-3X/200YM0.38200NBR

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 10 K5-3X/200YM0.34200NBR

-

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 10 K4-3X/100YM0.37100NBR

-

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 10 K4-3X/315YM0.38315NBR

-

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 10 K5-3X/100YM0.328100NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 100 Ventil Ausführung Druckreduzierventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Keine Nenngröße 10
Betätigungsart Direkt betrieben maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Typ DR
Anschluss Als integriertes Ventil (Kartusche) Devise 3X Rückschlagventil ohne Rückschlagventil
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Interne Öl und externe Öl
Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Mechanisch

Technischer Support