Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900955079 |
R900955080 |
R900955082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Spool - Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | DBEP 6 A06-1X/45AG24K4M | 1.85 | A | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DBEP 6 B06-1X/45AG24K4M | 1.84 | B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DBEP 6 C06-1X/45AG24K4M | 2.66 | C |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | 9.01 bis 10 | max. Liefermenge (l / Minute) | 8 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Proportional | maximaler Betriebsdruck (bar) | 100 |
Art der Verbindung | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 | Typ | DBEP | Düse | Düse mit Kanal A und / oder B, Durchmesser 1,0 mm |
Devise | 1X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Druckstufe in bar | 45 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Spool - Symbol
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften