Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Nenngröße | Druckstufe in bar | Einstellungsmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DBW 10 BG3-4X/315-6EG24N9K4W65 | 5.36 | DC 24 V | 10 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/100-6EW230N9K4 W65 | 4.9 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 20 | 100 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/100-6EG24N9K4 W65 | 5.34 | DC 24 V | 10 | 100 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/315-6EW110N9K4 W65 | 5.12 | Wechselspannung 110 V. | 10 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/315-6EW110N9K4 W65 | 4.9 | Wechselspannung 110 V. | 20 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 5.16 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 10 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.3 | DC 24 V | 10 | 200 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65 | 5.06 | DC 24 V | 20 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.02 | DC 24 V | 20 | 200 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/200-6EG205N9K4 W65 | 5.3 | Gleichspannung 205 V. | 10 | 200 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/315-6EG12N9K4W65 | 5.04 | DC 12 V | 20 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/100-6EW230N9K4 W65 | 5.14 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 10 | 100 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 4.86 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 20 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/200-6EW110N9K4 W65 | 5.1 | Wechselspannung 110 V. | 10 | 200 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/200-6EW230N9K4W65 | 4.86 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 20 | 200 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65 | 5.32 | DC 24 V | 10 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DBW 10 BG1-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.3 | DC 24 V | 10 | 200 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DBW 10 BG1-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 5.2 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 10 | 315 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 10 BG2-4X/200-6EG12N9K4 W65 | 5.3 | DC 12 V | 10 | 200 | Elektrisch / mechanisch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBW 20 BG2-4X/100-6EG24N9K4 W65 | 5.02 | DC 24 V | 20 | 100 | Mechanisch |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Einschraubventil | Vertikale Kartusche | Ventil Ausführung | Überdruckventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Im stromlosen Zustand öffnen |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Art der Verbindung | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 | Typ | DBW |
Anschluss | Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | Devise | 4X |
Rückschlagventil | Mit Wegeventil | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Nenngröße
Druckstufe in bar
Einstellungsmodell
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften