BOSCH REXROTH Überdruckventil ZDB 6, Z2DB 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900406615
R900409844
R900409847
R900409854
R900409886
R900409889
R900409893
R900409896
R900409898
R900409933
R900409936
R900411312
R900411314
R900411315
R900411317
R900411318
R900411357
R900422075
R900422214
R900423274
R900433646
R900586621
R900596138
R900598455
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellelement Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Entlastungsfunktion von bis Typ Druckstufe in bar Dichtungsmaterial

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VA2-4X/50V1.14A - TZDB50FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VP2-4X/200V1.16P - TZDB200FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VP2-4X/50V1.16P - TZDB50FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VB2-4X/200V1.15B - TZDB200FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VA2-4X/200V1.14A - TZDB200FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VA2-4X/100V1.14A - TZDB100FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VA2-4X/315V1.14A - TZDB315FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VB2-4X/315V1.16B - TZDB315FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VP2-4X/315V1.16P - TZDB315FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VP2-4X/100V1.161P - TZDB100FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VB2-4X/100V1.16B - TZDB100FKM

647.85 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 6 VC2-4X/200V1.46A - T und B - T.Z2DB200FKM

647.85 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 6 VD2-4X/200V1.4A - B und B - A.Z2DB200FKM

647.85 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 6 VC2-4X/100V1.46A - T und B - T.Z2DB100FKM

647.85 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 6 VD2-4X/100V1.38A - B und B - A.Z2DB100FKM

647.85 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 6 VC2-4X/315V1.48A - T und B - T.Z2DB315FKM

647.85 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZ2DB 6 VD2-4X/315V1.38A - B und B - A.Z2DB315FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VP2-4X/3151.16P - TZDB315NBR

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VB2-4X/50V1.14B - TZDB50FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeZDB 6 VP2-4X/1001.16P - TZDB100NBR

433.03 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfZDB 6 VA1-4X/200V1.18A - TZDB200FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfZDB 6 VP1-4X/100V1.2P - TZDB100FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfZDB 6 VP1-4X/200V1.2P - TZDB200FKM

433.03 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfZDB 6 VP1-4X/315V1.22P - TZDB315FKM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 60 Ventil Ausführung Überdruckventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Keine Nenngröße 6
Betätigungsart Pilotgesteuert maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Devise 4X
Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1
Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Mechanisch

Technischer Support