Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900910872 |
R900928127 |
R900951459 |
R900956752 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Nenngröße | Druckstufe in bar | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | DAW 20 B2-5X/315-17-6EW110N9K4 | 9.04 | Wechselspannung 110 V. | 25 | 315 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | DAW 20 B2-5X/200-17-6EG24N9K4 | 9.16 | DC 24 V | 25 | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | DAW 30 B2-5X/315-17Y6EG24N9K4 | 15 | DC 24 V | 32 | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | DAW 10 B2-5X/100-17-6EG24N9K4 | 5.2 | DC 24 V | 10 | 100 | Interne Öl und interne Öl |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Einstellelement | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | Ventil Ausführung | Druckabsperrventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Im stromlosen Zustand öffnen |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Art der Verbindung | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 | Typ | DAW |
Anschluss | Montage der Unterplatte | Druckdifferenz schalten | Im Durchschnitt 17% | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) |
Devise | 5X | Rückschlagventil | Mit Wegeventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch / mechanisch |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Nenngröße
Druckstufe in bar
Öl steuern
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften