BOSCH REXROTH Überdruckventil DB.K.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900422817
R900432726
R900432727
R900438025
R900438123
R900438126
R900449408
R900453240
R900483440
R900483441
R900486196
R900487903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Einstellelement Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Druckstufe in bar

-

1 5 Arbeitstage 100Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 10 K2-4X/50YV0.341050

-

1 5 Arbeitstage 60DrehknopfDB 6 K1-4X/200YV0.286200

-

1 5 Arbeitstage 60DrehknopfDB 6 K1-4X/315YV0.2656315

-

1 5 Arbeitstage 60DrehknopfDB 6 K1-4X/50YV0.28650

-

1 5 Arbeitstage 100Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 10 K2-4X/200YV0.32710200

-

1 5 Arbeitstage 100Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 10 K2-4X/315YV0.32910315

-

1 5 Arbeitstage 60DrehknopfDB 6 K1-4X/100YV0.2736100

-

1 5 Arbeitstage 100Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 10 K2-4X/100YV0.3410100

-

1 5 Arbeitstage 60Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 6 K2-4X/100YV0.2296100

-

1 5 Arbeitstage 60Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 6 K2-4X/315YV0.2336315

-

1 5 Arbeitstage 60Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 6 K2-4X/200YV0.2316200

-

1 5 Arbeitstage 60Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDB 6 K2-4X/50YV0.228650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 Ventil Ausführung Überdruckventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Vorsteuerventil Keine Betätigungsart Pilotgesteuert maximaler Betriebsdruck (bar) 315
Typ DB Anschluss Einschraubventil Devise 4X
Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1
Öl steuern Interne Öl und externe Öl Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Mechanisch
Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support