BOSCH REXROTH Druckabsperrventil KAV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R901058929

Teilenummer
R901058929
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 140 Einstellelement sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe
Geben Sie den Code ein KAV2K2AA/AV Verschraubung Hochleistungs- und Schraubloch R/KAV. 2 Ventil Ausführung Druckabsperrventil
Zolltarifgewicht(kg) 0.453 Zolltarifgewichtseinheit kg Druckvoreinstellung Keine
Nenngröße 2 Hauptverbindungen 4 maximaler Betriebsdruck (bar) 350
Typ KAV Devise A Anzahl 84812010
Druckstufe in bar 200 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Einstellungsmodell Mechanisch Dichtungsmaterial FKM

Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Druckabsperrventil KAV, die Teilenummer ist R901058929.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R901058929.

Technischer Support