Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Anschluss | Druckdifferenz schalten | Druckstufe in bar | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 20-2-5X/315-10 | 7.68 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 10% | 315 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 30-2-5X/100-17 | 13.48 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 100 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 30-2-5X/200-17 | 13.44 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Drehknopf | DA 20-1-5X/200-17 | 7.72 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 30-2-5X/315-17 | 13.5 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 315 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/200-10 | 3.7 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 10% | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 30-2-5X/200-17Y | 13.341 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 20-2-5X/315-17 | 7.66 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 315 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 20-2-5X/100-17 | 7.64 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 100 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/315-17Y | 3.66 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/315-10 | 3.7 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 10% | 315 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/315-17 | 3.72 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 315 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/200-17 | 3.68 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/200-17Y | 3.68 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/200-10Y | 3.72 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 10% | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 20-2-5X/200-17 | 7.65 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/100-17 | 3.68 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 100 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 20-2-5X/200-17Y | 7.6 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 10-2-5X/100-10 | 3.68 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 10% | 100 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DA 20-2-5X/200-10Y | 7.62 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 10% | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DAC 30-2-5X/315-17 | 1.3 | Vorsteuerventil mit Hauptspuleneinsatz | 32 | Integriertes Ventil | Im Durchschnitt 17% | 315 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Drehknopf | DA 20-1-5X/315-17Y | 7.7 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DA 20-3-5X/200-17 | 7.7 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Drehknopf | DA 10-1-5X/200-17 | 3.74 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Drehknopf | DA 30-1-5X/200-17 | 13.6 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | Im Durchschnitt 17% | 200 | Interne Öl und interne Öl |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Druckabsperrventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Betätigungsart | Pilotgesteuert | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Typ | DA |
Devise | 5X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Vorsteuerventil
Nenngröße
Anschluss
Druckdifferenz schalten
Druckstufe in bar
Öl steuern
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften