Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DR 10-4-5X/315YM | 3.72 | 10 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-5X/200Y | 3.68 | 10 | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 30-5-5X/100Y | 8.36 | 30 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 30-5-5X/200Y | 8.3 | 30 | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DR 10-4-5X/200Y | 3.72 | 10 | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-5X/315YM | 5.32 | 20 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DR 10-4-5X/315Y | 3.76 | 10 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-5X/100Y | 3.66 | 10 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 30-5-5X/315YM | 8.44 | 30 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-5X/315Y | 3.68 | 10 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 30-5-5X/315Y | 8.3 | 30 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-5X/315Y | 5.38 | 20 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-5X/315YM | 3.66 | 10 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 30-5-5X/200YM | 8.441 | 30 | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-5X/100YM | 3.68 | 10 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-5X/100Y | 5.36 | 20 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-5X/200YM | 5.38 | 20 | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 30-5-5X/100YM | 8.4 | 30 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-5X/100YM | 5.41 | 20 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DR 10-4-5X/100Y | 3.64 | 10 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-5X/200Y | 5.4 | 20 | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-5X/200YM | 3.66 | 10 | 200 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Druckreduzierventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Typ | DR | Devise | 5X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl und externe Öl |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften