Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901224217 |
R901224218 |
R901224223 |
R901224225 |
R901224232 |
R901224233 |
R901224234 |
R901224235 |
R901224238 |
R901224244 |
R901224247 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Einstellseite | Entlastungsfunktion von bis | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VA2A5X/100FSM | 2.1 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung in Kanal A. | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VA2A5X/200FSM | 2.12 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung in Kanal A. | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VA2A5X/350FSM | 2.12 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung in Kanal A. | 350 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VA2A5X/50FSM | 2.1 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung in Kanal A. | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VP2A5X/100FSM | 2.08 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung im Kanal P. | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VP2A5X/200FSM | 2.12 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung im Kanal P. | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VP2A5X/50FSM | 2.1 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung im Kanal P. | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VP2B5X/100FSM | 2.12 | Einstellung auf Seite B. | Druckreduzierung im Kanal P. | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VP2B5X/200FSM | 2.12 | Einstellung auf Seite B. | Druckreduzierung im Kanal P. | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VP2B5X/50FSM | 2.08 | Einstellung auf Seite B. | Druckreduzierung im Kanal P. | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DA 6 VP2A5X/350FSM | 2.12 | Einstellung auf Seite A. | Druckreduzierung im Kanal P. | 350 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 40 | Einstellelement | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Druckabsperrventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Pilotgesteuert | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Typ | DA | Anschluss | Montage der Unterplatte | Druckdifferenz schalten | Frei einstellbare Schaltdruckdifferenz |
Devise | 5X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl und interne Öl | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Einstellseite
Entlastungsfunktion von bis
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften