Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900916666 |
R900916668 |
R900916670 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DR 16 P5-5X/100Y/00M | 8.94 | 100 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DR 16 P5-5X/200Y/00M | 8.94 | 200 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3DR 16 P5-5X/250Y/00V | 8.92 | 250 | FKM |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 220 | Einstellelement | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe |
---|---|---|---|---|---|
Hubbegrenzung | Ohne Hubbegrenzung | Ventil Ausführung | Druckreduzierventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 16 | Betätigungsart | Pilotgesteuert |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Typ | 3DR | Anschluss | Zur Montage von Unterplatten |
Devise | 5X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl und externe Öl | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Mechanisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften