Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Anschluss | Devise | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-4X/200Y | 2.24 | 10 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-4X/100Y | 2.24 | 10 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-4X/200Y | 3.58 | 20 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-4X/100YM | 2.26 | 10 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 10-4-4X/100Y | 2.3 | 10 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20-4-4X/100Y | 3.58 | 20 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-4X/100Y | 3.55 | 20 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-4X/315Y | 3.52 | 20 | - | 4X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-4X/100YM | 3.56 | 20 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20-5-4X/200YM | 3.54 | 20 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DR 20-6-4X/100Y | 3.6 | 20 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-4X/315YM | 2.26 | 10 | - | 4X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 G5-4X/200YM | 3.56 | 10 | Für Anschluss | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20-4-4X/315Y | 3.55 | 20 | - | 4X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 10-4-4X/315Y | 2.28 | 10 | - | 4X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20-4-4X/100YM | 3.58 | 20 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20-4-4X/315YM | 3.6 | 20 | - | 4X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 10-4-4X/200Y | 2.3 | 10 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20-4-4X/200Y | 3.6 | 20 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 G5-4X/315YM | 3.54 | 10 | Für Anschluss | 4X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20 G5-4X/200YM | 3.3 | 20 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20 G5-4X/100YM | 3.3 | 20 | - | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 G5-4X/50YM | 3.54 | 10 | Für Anschluss | 4X | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 G5-4X/100YM | 3.54 | 10 | Für Anschluss | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20-4-4X/200YM | 3.58 | 20 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20 K5-1X/50YM | 0.34 | 20 | Als integriertes Ventil (Kartusche) | 1X | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20 K5-1X/100YM | 0.35 | 20 | Als integriertes Ventil (Kartusche) | 1X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20 K5-1X/200YM | 0.352 | 20 | Als integriertes Ventil (Kartusche) | 1X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20 K5-1X/315YM | 0.353 | 20 | Als integriertes Ventil (Kartusche) | 1X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20 K4-1X/50YM | 0.392 | 20 | Als integriertes Ventil (Kartusche) | 1X | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20 K4-1X/200YM | 0.396 | 20 | Als integriertes Ventil (Kartusche) | 1X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 20 K4-1X/315YM | 0.4 | 20 | Als integriertes Ventil (Kartusche) | 1X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10-5-4X/315Y | 2.24 | 10 | - | 4X | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 15 G5-4X/100YM | 3.46 | 15 | Für Anschluss | 4X | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 10-4-4X/200YM | 2.3 | 10 | - | 4X | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 20 G5-4X/315YM | 3.3 | 20 | - | 4X | 315 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 160 | Ventil Ausführung | Druckreduzierventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Direkt betrieben |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Typ | DR | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl und externe Öl |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Anschluss
Devise
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften