BOSCH REXROTH Überdruckventil Z2DB 16 / 22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R900335764

Teilenummer
R900335764
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,213.42 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 400 Einstellelement Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe
Geben Sie den Code ein Z2DB 22 VD2-2X/315 V Ventil Ausführung Überdruckventil Zolltarifgewicht(kg) 7.26
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Keine Nenngröße 22
Betätigungsart Pilotgesteuert maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Entlastungsfunktion von bis A - B und B - A.
Typ Z2DB Devise 2X Rückschlagventil ohne Rückschlagventil
Anzahl 84812010 Druckstufe in bar 315 Zolltarifgewicht pro 1
Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Mechanisch
Dichtungsmaterial FKM

Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Überdruckventil Z2DB 16 / 22, die Teilenummer ist R900335764.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900335764.

Technischer Support