Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
119014M5577ZA |
140014M4077ZA |
140014M8577ZA |
161014M4077ZA |
161014M5577ZA |
161014M8577ZA |
177814M5577ZA |
189014M5577ZA |
210014M4077ZA |
210014M5577ZA |
280014M8577ZA |
315014M4077ZA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Anz. der Zähne | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 0.655 | 40103500 | 85 | 1.190 | 1.190 | ||
103.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.56 | 40103500 | 100 | 1.400 | 1.400 | ||
215.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 1.19 | 40103500 | 100 | 1.400 | 1.400 | ||
111.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.644 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
153.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 0.886 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
245.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 1.369 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
153.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 2.13 | 40103600 | 127 | 1.778 | 1.778 | ||
171.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 2.26 | 40103600 | 135 | 1.890 | 1.890 | ||
132.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.84 | 40103900 | 150 | 2.100 | 2.100 | ||
183.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 1.155 | 40103900 | 150 | 2.100 | 2.100 | ||
358.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 2.38 | 40103900 | 200 | 2.800 | 2.800 | ||
171.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0 | 40103900 | 225 | 3.150 | 3.150 |
Loading...
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | y | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 5.6 |
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja | Gurtbandstärke(mm) | 9.5 | Profil | 14M |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 14 | Technisches Material | Polychloropren |
Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Halbkreisförmig | Öl resistent | Begrenzt |
Spannschnüre | Glasfaserspannungsschnüre | Temperatur bis(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Anz. der Zähne
Pitch Länge(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften