Zahnriemen / ISO 17396 / AT10 / PUR / Zugstrang Stahl / offen

Zahnriemen / ISO 17396 / AT10 / PUR / Zugstrang Stahl / offen
· hohe Zugkräfte bei geringer Dehnung
· hohe Positioniergenauigkeit
· Zahnriemen für Lineartechnik in Ausführung ATL
· große Auswahl an Zugträgermaterialien
· thermoplastisches Polyurethan
· Nocken aufschweißen möglich

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Riemen bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Riemen geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16AT10STAHL00ZA
32AT10STAHL00ZA
50AT10STAHL00ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl

17.51 €

1 auf Anfrage 160.09539269097

26.88 €

1 auf Anfrage 320.20540103200

-

1 auf Anfrage 500.29840103200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zolltarif - Gewicht pro 1
Zahnbreite(mm) 5 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Norm ISO 17396
Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 2.5 Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja
Zahnwinkel(°) 25 Gurtbandstärke(mm) 4.5 Profil AT10
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 10 Technisches Material Polyurethan
Wartung erforderlich n Zahnprofil Trapezförmig Öl resistent Gut
Spannschnüre Spannschnüre aus Stahl Temperatur bis(°C) 80

Technischer Support