Zahnriemen / ISO 17396 / AT10 / PUR / Zugstrang Stahl

Zahnriemen / ISO 17396 / AT10 / PUR / Zugstrang Stahl
· gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
· große Auswahl an Zugträgermaterialien
· schnelle Verfügbarkeit
· Stahlzugstrang
· Wartungsfrei
· Temperaturbereich -30°C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AT1010105077ZA
AT1010502577ZA
AT1010503277ZA
AT1010802577ZA
AT1011502577ZA
AT1011503277ZA
AT1011505077ZA
AT1012505077ZA
AT1012802577ZA
AT1014005077ZA
AT105005077ZA
AT106002577ZA
AT106102577ZA
AT106602577ZA
AT107002577ZA
AT107003277ZA
AT107802577ZA
AT107805077ZA
AT108402577ZA
AT108902577ZA
AT108903277ZA
AT109805077ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)
Länge
(mm)

81.18 €

1 5 Arbeitstage 5001011.0101.010

45.74 €

1 5 Arbeitstage 2501051.0501.050

56.46 €

1 5 Arbeitstage 320.1921051.0501.050

46.77 €

1 5 Arbeitstage 250.151081.0801.080

48.92 €

1 5 Arbeitstage 2501151.1501.150

60.05 €

1 5 Arbeitstage 3201151.1501.150

89.91 €

1 5 Arbeitstage 5001151.1501.150

95.35 €

1 5 Arbeitstage 5001251.2501.250

52.95 €

1 5 Arbeitstage 250.51281.2801.280

108.05 €

1 5 Arbeitstage 5001401.4001.400

46.77 €

1 5 Arbeitstage 50050500500

28.17 €

1 5 Arbeitstage 250.160600600

28.42 €

1 5 Arbeitstage 25061610610

29.80 €

1 5 Arbeitstage 250.18566660660

30.77 €

1 5 Arbeitstage 25070700700

9.28 €

1 5 Arbeitstage 320.12870700700

32.14 €

1 5 Arbeitstage 250.12578780780

59.98 €

1 5 Arbeitstage 50078780780

34.28 €

1 5 Arbeitstage 250.12584840840

37.54 €

1 5 Arbeitstage 25089890890

46.31 €

1 5 Arbeitstage 32089890890

78.85 €

1 5 Arbeitstage 500.398980980

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zolltarif - Gewicht pro 1
Zahnbreite(mm) 5 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 39269097
Norm ISO 17396 Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 2.5
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Zahnwinkel(°) 25 Gurtbandstärke(mm) 5
Profil AT10 Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 10
Technisches Material Polyurethan Wartung erforderlich n Zahnprofil Trapezförmig
Öl resistent Gut Spannschnüre Spannschnüre aus Stahl Temperatur bis(°C) 80

Technischer Support