Zahnriemen / 3M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / 3M / Zugstrang Glasfaser
· synchroner Lauf
· höchste Präzision
· hörbar niedrigeres Geräuschniveau durch optibelt OMEGA Zahnform
· Einsatz in Standard-HTD und ­rPP zahnscheiben
· wartungsfrei
· temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
· Wirkungsgrad bis zu 98%

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2253M1577ZA
2253M677ZA
2253M977ZA
3183M677ZA
3183M977ZA
3303M977ZA
3843M977ZA
3903M977ZA
4203M1577ZA
4473M977ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)
Länge
(mm)

6.42 €

1 5 Arbeitstage -0.01575225225

3.45 €

1 5 Arbeitstage -0.00675225225

4.32 €

1 5 Arbeitstage 90.00475225225

3.72 €

1 5 Arbeitstage -0.006106318318

4.23 €

1 5 Arbeitstage 90.009106318318

4.55 €

1 5 Arbeitstage 90.007110330330

4.85 €

1 5 Arbeitstage 90.009128384384

5.14 €

1 5 Arbeitstage 90130390390

7.38 €

1 5 Arbeitstage -0.018140420420

5.14 €

1 5 Arbeitstage 90.009149447447

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein y Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 40103900 Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n
Höhe(mm) 1.1 Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Gurtbandstärke(mm) 2.3
Profil 3M Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 3
Technisches Material Polychloropren Wartung erforderlich n Zahnprofil Halbkreisförmig
Öl resistent Begrenzt Spannschnüre Glasfaserspannungsschnüre Temperatur bis(°C) 100

Technischer Support