Hochleistungs-Zahnriemen / 14M

Hochleistungs-Zahnriemen / 14M
· hohe Präzision
· Für HTD und RPP Scheiben
· Wartungsfrei
· Für hohe Belastungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten
· niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform
· Glascord
· Abriebbeständiges Gewebe und Zähne
· Profile 8MHP und 14MHP - Elektrisch leitfähig
· Bis zu zweimal höhere Leistungsübertragung im Vergleich zum optibelt OMEGA
· Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

210014MHP5577ZA

Teilenummer
210014MHP5577ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

238.52 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Nennbreite(mm) 55 Zolltarif - Gewicht(kg) 1.155 Temperatur von(°C) -30
elektrische Leitfähigkeit ja / nein y Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 40103900 Anz. der Zähne 150 Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n
Höhe(mm) 5.6 Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Pitch Länge(mm) 2.100
Gurtbandstärke(mm) 9.5 Länge(mm) 2.100 Profil 14M
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 14 Technisches Material Polychloropren
Wartung erforderlich n Zahnprofil Halbkreisförmig Öl resistent Begrenzt
Spannschnüre Stärkere Glasfaserspannungsschnur Temperatur bis(°C) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Zahnriemen / 14M, die Teilenummer ist 210014MHP5577ZA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 210014MHP5577ZA.

Technischer Support