Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
640MXL01277ZA
[B] Nennbreite(mm) | 3.175 | [W] Nennbreite(Zoll) | 0.125 | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.006 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | y | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zahnbreite(mm) | 1.14 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 40103900 |
Norm | ISO 5296 | Anz. der Zähne | 80 | Pitch Länge, imperial(Zoll) | 64 |
Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 0.51 | Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja |
Pitch Länge(mm) | 162.56 | Zahnwinkel(°) | 40 | Gurtbandstärke(mm) | 1.14 |
Länge(mm) | 162.56 | Profil | MXL | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Tonhöhe p(mm) | 2.032 | Technisches Material | Chloroprenverbindung | Wartung erforderlich | n |
Zahnprofil | Trapezförmig | Öl resistent | Begrenzt | Spannschnüre | Glasfaserspannungsschnüre |
Temperatur bis(°C) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / ISO 5296 / MXL / CR (Neopren) / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 640MXL01277ZA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 640MXL01277ZA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften