Zahnriemen / ISO 17396 / T2.5 / PUR / Zugstrang Stahl

Zahnriemen / ISO 17396 / T2.5 / PUR / Zugstrang Stahl
· gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
· große Auswahl an Zugträgermaterialien
· schnelle Verfügbarkeit
· Stahlzugstrang
· Wartungsfrei
· Temperaturbereich -30°C bis +80°C

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Riemen bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Riemen geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
461T2,​5 620 6
T2,​5200677ZA
T2,​5245677ZA
T2,​52651077ZA
T2,​5290677ZA
T2,​5305677ZA
T2,​5330677ZA
T2,​53801077ZA
T2,​5500677ZA
T2,​5650677ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)
Länge
(mm)

11.65 €

1 5 Arbeitstage 0.006248620620

7.68 €

1 5 Arbeitstage 0.0180200200

7.94 €

1 5 Arbeitstage 0.00698245245

10.46 €

1 5 Arbeitstage 0.01106265265

8.14 €

1 5 Arbeitstage 0116290290

8.26 €

1 5 Arbeitstage 0.001122305305

8.78 €

1 5 Arbeitstage 0.006132330330

11.52 €

1 5 Arbeitstage 0.01152380380

10.46 €

1 5 Arbeitstage 0.006200500500

12.05 €

1 5 Arbeitstage 0.033260650650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zolltarif - Gewicht pro 1
Zahnbreite(mm) 1.5 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 39269097
Norm ISO 17396 Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 0.7
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Zahnwinkel(°) 40 Gurtbandstärke(mm) 1.3
Profil T2.5 Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 2.5
Technisches Material Polyurethan Wartung erforderlich n Zahnprofil Trapezförmig
Öl resistent Gut Spannschnüre Spannschnüre aus Stahl Temperatur bis(°C) 80

Technischer Support