Zahnriemen / ISO 17396 / T5 / PUR / Zugstrang Stahl

Zahnriemen / ISO 17396 / T5 / PUR / Zugstrang Stahl
· gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
· große Auswahl an Zugträgermaterialien
· schnelle Verfügbarkeit
· Stahlzugstrang
· Wartungsfrei
· Temperaturbereich -30°C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T52001077ZA
T52251077ZA
T52251677ZA
T52451077ZA
T52451677ZA
T5245677ZA
T52501077ZA
T52551677ZA
T52801077ZA
T52951677ZA
T53051077ZA
T53051677ZA
T53301077ZA
T53301677ZA
T53302577ZA
T53401077ZA
T53401677ZA
T53551677ZA
T53651077ZA
T53651677ZA
T53901077ZA
T53901677ZA
T54001077ZA
T54001677ZA
T54101077ZA
T54101677ZA
T54201077ZA
T54201677ZA
T54501677ZA
T54551077ZA
T54551677ZA
T54601677ZA
T54751077ZA
T54801077ZA
T54801677ZA
T55001077ZA
T55001677ZA
T55002577ZA
T55101277ZA
T55101677ZA
T55251077ZA
T55252577ZA
T55501077ZA
T55751077ZA
T55751677ZA
T55752577ZA
T56101277ZA
T56601677ZA
T56901077ZA
T56901677ZA
T56902577ZA
T57001077ZA
T57002577ZA
T57201077ZA
T57202577ZA
T57501077ZA
T57801077ZA
T58151677ZA
T59001077ZA
T59001677ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)

8.06 €

1 5 Arbeitstage -0.001140200

8.14 €

1 5 Arbeitstage -0.001145225

11.52 €

1 5 Arbeitstage 160.016145225

8.26 €

1 5 Arbeitstage -0.0110049245

11.78 €

1 5 Arbeitstage 160.016149245

5.54 €

1 5 Arbeitstage -0149245

8.38 €

1 5 Arbeitstage -0.01150250

11.78 €

1 5 Arbeitstage 160.016151255

8.78 €

1 5 Arbeitstage -0.01156280

12.43 €

1 5 Arbeitstage 160.01159295

8.86 €

1 5 Arbeitstage -0.02161305

12.75 €

1 5 Arbeitstage 160161305

8.97 €

1 5 Arbeitstage -0.01166330

12.82 €

1 5 Arbeitstage 160.011166330

17.45 €

1 5 Arbeitstage 250.025166330

8.97 €

1 5 Arbeitstage -0.01168340

12.82 €

1 5 Arbeitstage 160.016168340

12.86 €

1 5 Arbeitstage 160.016171355

9.05 €

1 5 Arbeitstage -0.01173365

12.86 €

1 5 Arbeitstage 160.45173365

9.11 €

1 5 Arbeitstage -0.008178390

12.86 €

1 5 Arbeitstage 160.016178390

9.11 €

1 5 Arbeitstage -0.001180400

12.86 €

1 5 Arbeitstage 160.016180400

9.11 €

1 5 Arbeitstage -0.175182410

12.86 €

1 5 Arbeitstage 160.016182410

9.25 €

1 5 Arbeitstage -0184420

13.15 €

1 5 Arbeitstage 160.016184420

13.15 €

1 5 Arbeitstage 160190450

9.25 €

1 5 Arbeitstage -0191455

13.15 €

1 5 Arbeitstage 160191455

13.34 €

1 5 Arbeitstage 160192460

9.57 €

1 5 Arbeitstage -0.01195475

9.69 €

1 5 Arbeitstage -0196480

13.66 €

1 5 Arbeitstage 160.016196480

9.95 €

1 5 Arbeitstage -0.011100500

14.18 €

1 5 Arbeitstage 160.0161100500

19.20 €

1 5 Arbeitstage 250.2151100500

11.71 €

1 5 Arbeitstage 1201102510

14.57 €

1 5 Arbeitstage 1601102510

10.46 €

1 5 Arbeitstage -01105525

20.35 €

1 5 Arbeitstage 250.0011105525

10.86 €

1 5 Arbeitstage -0.011110550

10.92 €

1 5 Arbeitstage -01115575

15.49 €

1 5 Arbeitstage 1601115575

21.34 €

1 5 Arbeitstage 250.0151115575

12.82 €

1 5 Arbeitstage 1201122610

17.05 €

1 5 Arbeitstage 160.1271132660

12.15 €

1 5 Arbeitstage -01138690

17.31 €

1 5 Arbeitstage 160.0011138690

23.63 €

1 5 Arbeitstage 2501138690

12.43 €

1 5 Arbeitstage -0.011140700

23.74 €

1 5 Arbeitstage 2501140700

12.43 €

1 5 Arbeitstage -0.011144720

23.74 €

1 5 Arbeitstage 2501144720

12.48 €

1 5 Arbeitstage -0.021150750

12.48 €

1 5 Arbeitstage -0.011156780

18.82 €

1 5 Arbeitstage 160.0321163815

13.60 €

1 5 Arbeitstage -0.021180900

19.51 €

1 5 Arbeitstage 160.0161180900

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zahnbreite(mm) 2.65
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 39269097 Norm ISO 17396
Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 1.2 Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja
Zahnwinkel(°) 40 Gurtbandstärke(mm) 2.2 Profil T5
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 5 Technisches Material Polyurethan
Wartung erforderlich n Zahnprofil Trapezförmig Öl resistent Gut
Spannschnüre Spannschnüre aus Stahl Temperatur bis(°C) 80

Technischer Support