Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | [W] Nennbreite (Zoll) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Anz. der Zähne | Pitch Länge, imperial (Zoll) | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 0.549 | 40103900 | 200 | 100 | 2.540 | 2.540 | ||
53.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.356 | 40103900 | 250 | 125 | 3.175 | 3.175 | ||
78.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0 | 40103900 | 250 | 125 | 3.175 | 3.175 | ||
95.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0 | 40103900 | 280 | 140 | 3.556 | 3.556 | ||
14.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.066 | 40103500 | 48 | 24 | 609.6 | 609.6 | ||
22.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.099 | 40103500 | 48 | 24 | 609.6 | 609.6 | ||
13.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.056 | 40103500 | 54 | 27 | 685.8 | 685.8 | ||
16.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.075 | 40103500 | 54 | 27 | 685.8 | 685.8 | ||
13.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.061 | 40103500 | 60 | 30 | 762 | 762 | ||
25.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.123 | 40103500 | 60 | 30 | 762 | 762 | ||
17.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.091 | 40103500 | 66 | 33 | 838.2 | 838.2 | ||
15.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.074 | 40103500 | 72 | 36 | 914.4 | 914.4 | ||
20.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.099 | 40103500 | 72 | 36 | 914.4 | 914.4 | ||
28.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.148 | 40103500 | 72 | 36 | 914.4 | 914.4 | ||
38.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 0.197 | 40103500 | 72 | 36 | 914.4 | 914.4 | ||
21.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.107 | 40103500 | 78 | 39 | 990.6 | 990.6 | ||
30.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.16 | 40103500 | 78 | 39 | 990.6 | 990.6 | ||
39.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 0.214 | 40103500 | 78 | 39 | 990.6 | 990.6 | ||
22.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.115 | 40103500 | 84 | 42 | 1066.8 | 1066.8 | ||
33.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.173 | 40103500 | 84 | 42 | 1066.8 | 1066.8 | ||
23.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.123 | 40103500 | 90 | 45 | 1.143 | 1.143 | ||
34.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.186 | 40103500 | 90 | 45 | 1.143 | 1.143 | ||
46.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 0.247 | 40103500 | 90 | 45 | 1.143 | 1.143 | ||
24.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.132 | 40103500 | 96 | 48 | 1219.2 | 1219.2 | ||
49.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.197 | 40103500 | 96 | 48 | 1219.2 | 1219.2 | ||
25.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.14 | 40103500 | 102 | 51 | 1295.4 | 1295.4 | ||
27.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.148 | 40103500 | 108 | 54 | 1371.6 | 1371.6 | ||
39.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.222 | 40103500 | 108 | 54 | 1371.6 | 1371.6 | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 0.313 | 40103500 | 114 | 57 | 1447.8 | 1447.8 | ||
42.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.247 | 40103600 | 120 | 60 | 1524 | 1524 | ||
56.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 0.329 | 40103600 | 120 | 60 | 1524 | 1524 | ||
40.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.259 | 40103600 | 126 | 63 | 1600.2 | 1600.2 | ||
45.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.272 | 40103600 | 132 | 66 | 1676.4 | 1676.4 | ||
47.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.287 | 40103600 | 140 | 70 | 1.778 | 1.778 | ||
58.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 0.384 | 40103600 | 140 | 75 | 1.778 | 1.778 | ||
110.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 0.309 | 40103600 | 150 | 90 | 1.905 | 1.905 | ||
39.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.247 | 40103900 | 180 | 90 | 2.286 | 2.286 |
Loading...
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | y | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahnbreite(mm) | 6.12 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Norm | ISO 5296 |
Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 2.29 | Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja |
Zahnwinkel(°) | 40 | Gurtbandstärke(mm) | 4.3 | Profil | H |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 12.7 | Technisches Material | Chloroprenverbindung |
Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Trapezförmig | Öl resistent | Begrenzt |
Spannschnüre | Glasfaserspannungsschnüre | Temperatur bis(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
[W] Nennbreite(Zoll)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Anz. der Zähne
Pitch Länge, imperial(Zoll)
Pitch Länge(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften