Zahnriemen / D8M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / D8M / Zugstrang Glasfaser
· synchroner Lauf
· höchste Präzision
· hörbar niedrigeres Geräuschniveau durch optibelt OMEGA Zahnform
· Einsatz in Standard-HTD und ­rPP zahnscheiben
· wartungsfrei
· temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
· Wirkungsgrad bis zu 98%

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1600D8M2077ZA
1600D8M3077ZA
2400D8M2077ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)
Länge
(mm)

125.60 €

1 5 Arbeitstage 200.22401036002001.6001.600

185.14 €

1 5 Arbeitstage 300.33401036002001.6001.600

177.03 €

1 5 Arbeitstage 200.36401039003002.4002.400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein y Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 8.28
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Gurtbandstärke(mm) 8.28 Profil D8M
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 8 Technisches Material Polychloropren
Wartung erforderlich n Zahnprofil Halbkreisförmig Öl resistent Begrenzt
Spannschnüre Glasfaserspannungsschnüre Temperatur bis(°C) 100

Technischer Support